ADSP-BF532
製造中16ビット固定小数点 400MHz 高性能 Blackfinプロセッサ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 400MHz/800MMACの性能により、マルチメディア・アプリケーションにおけるマルチチャンネル・オーディオおよびVGA/D1ビデオ処理が可能
- 内蔵電圧レギュレーション回路による拡張ダイナミック・パワー・マネジメントにより0.8Vまでの動作が可能で、携帯型アプリケーションにおいてバッテリー寿命の延長を実現
- アプリケーションに適合したペリフェラルにより、データ取得アプリケーションにおいて汎用コンバータへのグルーレスな接続が可能
- 低コスト、ピン&コード互換の複数の派生品により、コスト要求の厳しい民生アプリケーションにおけるソフトウェアの差別化が可能
ADSP-BF531、ADSP-BF532、ADSP-BF533はすべて、オリジナルのBlackfinプロセッサの使いやすさとアーキテクチャの特長を備えています。3つのプロセッサはすべてコードとピンについて完全に互換(相違点は性能とオンチップ・メモリの容量のみ)であるため、対象アプリケーションのニーズに応じてスケールアップやスケールダウンが簡単にでき、設計のリスクを低減します。3製品とも、低価格から高性能製品まで性能をさまざまに調整できますが、消費電力はいずれも低くなっています。
ADSP-BF532は、高い信号処理性能、大容量オンチップメモリ、アプリケーションの合わせたペリフェラルを提供します。高度に集約された機能とコストは、オートモーティブ・テレマトリクス、情報設備、コミュニケーションシステムのよな低コストでかつ高い機能を求められるアプリケーションに最適です。
ハイレベルの統合
- 84Kバイトのオンチップ L1メモリ:
48KバイトのL1命令SRAM/キャッシュ
32KバイトのL1データSRAM/キャッシュ
4KバイトのL1スクラッチパッドSRAM - ITU-R656ビデオ・データ・フォーマットに対応するパラレル・ペリフェラル・インターフェース
- 8チャンネルのステレオI2S信号に対応する2つの2チャンネル全二重同期シリアル・ポート
- 1次元と2次元のデータ転送に対応する12チャンネルのDMA
- 外部SDRAM、SRAM、フラッシュ、ROMの複数のバンクとグルーレスに接続するメモリ・コントローラ
- PWMおよびパルス幅/イベント・カウントの各モードに対応する3個のタイマ
- IrDA®に対応するUART
- SPI互換ポート
- イベント・ハンドラ
- リアルタイム・クロック
- ウォッチドッグ・タイマ
- 1~63倍の周波数乗算が可能なPLL
- 160ボール・ミニBGA(12mm x 12mm)、 176ピンLQFP(24mm x 24mm)、
169ボールPBGA(19mm x 19mm、鉛フリー)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 5
アプリケーション・ノート 56
技術記事 8
プロセッサ・マニュアル 2
製品ハイライト 5
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 5
お客様の採用事例 7
リファレンス設計 1
製品選択ガイド 1
レガシー評価用キットマニュアル 11
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-BF532SBBCZ400 | 160-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.7mm) | ||
ADSP-BF532SBSTZ400 | 176 ld LQFP (24x24mm) | ||
ADSP-BF532SBSTZ4RL | LQFP 1.4 MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 5, 2013 - 13_0188 Datasheet changes for Blackfin ADSP-BF531/ BF532/ BF533 Processors |
||
ADSP-BF532SBBCZ400 | 製造中 | |
ADSP-BF532SBSTZ400 | 製造中 | |
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF532SBBCZ400 | 製造中 | |
ADSP-BF532SBSTZ400 | 製造中 | |
6 9, 2010 - 10_0112 Datasheet Update for ADSP-BF531/BF532/BF533 Products |
||
ADSP-BF532SBBCZ400 | 製造中 | |
ADSP-BF532SBSTZ400 | 製造中 | |
2 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
ADSP-BF532SBBCZ400 | 製造中 | |
ADSP-BF532SBSTZ400 | 製造中 | |
9 2, 2009 - 09_0028 Material set change for 12x12mm CSP_BGA package (Affects ADSP-BF531/BF531W, ADSP-BF532/BF532W and ADSP-BF533/BF533W generics) |
||
ADSP-BF532SBBCZ400 | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-BF532SBSTZ400 | 製造中 | |
ADSP-BF532SBSTZ4RL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-BF532SBSTZ400 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェア・モジュール 2
ソフトウェアおよびツール異常 1
CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示軽量TCP/IP(lwIP)スタック
CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-BF532に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める