ADSP-BF506F

製造中止

工業用および汎用アプリケーション向けに最適化されたペリフェラル・セット、A/Dコンバータ、実行可能なフラッシュを備えたBlackfin

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 400MHz(800MMACS)の性能と68KBのL1メモリを備えたBlackfinプロセッサ・コア
  • 4MBの実行可能なフラッシュ
  • 真の12ビット・デュアルSAR ADC
  • 低消費電力
  • 2個のSPI、2個のSPORT、2個のUART、1個のPPIインターフェース
  • 同期サンプリング機能付き外部ADCへのグルーレスなインターフェースを実現するADC制御モジュール
  • 2個の3相PWMユニット
  • CANコントローラとリムーバブル・ストレージ・インターフェース
  • 8個の汎用カウンタとロータリ・サポート機能付きの2個の32ビット・アップ/ダウン・カウンタ
  • 12チャンネルのペリフェラルDMAと2チャンネルのメモリ間DMA
  • 14×14mm LQFP-EPADパッケージ
  • 商用/工業用の温度グレード

ADSP-BF506F
工業用および汎用アプリケーション向けに最適化されたペリフェラル・セット、A/Dコンバータ、実行可能なフラッシュを備えたBlackfin
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 45

技術記事 2

プロセッサ・マニュアル 3

ソフトウェア・マニュアル 10

エミュレータ・マニュアル 3

集積回路異常 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

ソフトウェアおよびツール異常 1


ツールおよびシミュレーション

Blackfin Processors Software and Tools

ツールを開く

BSDLモデル・ファイル 1


評価用キット

eval board
EVAL-BF506F-EZLITE

BF506F EZ-KIT Lite for the ADSP-BF50x Blackfin Family

機能と利点

  • ADSP-BF506F Blackfin processor
  • Programmable VDDINT core power: AD5258 TWI digital potentiometer and ADP1715 low dropout linear regulator
  • Internal parallel flash memory: – 4 MB (2M x 16 bits)
  • SPI flash memory: Numonyx M25P16 – 16 Mb
  • Internal ADC: 2 MSPS, 12-bit, 3-channel SAR analog-to-digital converter, 12 single ended inputs, 6 differential inputs
  • Universal asynchronous receiver/transmitter (UART): ADM3202 RS-232 line driver/receiver, DB9 female connector
  • LEDs: Five LEDs: one board reset (red), three general-purpose (amber), and one power (green)
  • Push buttons: Three push buttons: one reset and two programmable flags with debounce logic
  • Expansion interface II: Next generation of the expansion interface design, provides access to most of the processor signals
  • Land grid array: Easy probing of all port pins
  • JTAG ICE 14-pin header
  • Bus powered
  • Evaluation version VisualDSP++ 5.0
  • USB Cable

製品詳細

The ADSP-BF506F EZ-KIT Lite® provides developers with a cost-effective method for initial evaluation of the ADSP-BF504/F and BF506F Blackfin® Processors via a USB-based, PC-hosted tool set. With this EZ-KIT Lite, users can learn more about the Analog Devices (ADI) ADSP-BF506F hardware and software development, and quickly prototype a wide range of applications. 
The EZ-KIT Lite includes an ADSP-BF506F Blackfin Processor desktop evaluation board along with an evaluation suite of the VisualDSP++® development and debugging environment, including the C/C++ compiler, assembler, and linker. The evaluation suite of VisualDSP++ is designed to be used with the EZ-KIT Lite only.


Ordering Information:
Part number: ADZS-BF506F-EZLITE


CROSSCORE® Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

eval board
EMULATOR-ADSP

低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ

機能と利点

  • Blackfin、Blackfin+、SHARC、およびARM 付きマルチコア SHARC+ の JTAG/SWD サポート
  • プラグアンドプレイ、USB 2.0 準拠
  • USB バス給電デバイス
  • Windows® 8.1、Window 7 互換
  • 複数プロセッサ I/O 電圧サポート:1.8 V、2.5 V、および 3.3 V
  • 複数プロセッサのサポート
  • ICE-1000 で 5 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ICE-2000 で 最大46 MHz の JTAG/SWD クロック動作
  • ステータス表示を強化する多色 LED
  • リモート・デバッグをサポートするためにソフトウェアによって制御されるターゲット・リセット

製品詳細

アナログ・デバイセズ ICE-1000 および ICE-2000 エミュレータにより、アナログ・デバイセズ・プロセッサおよび DSP 上で高度なアプリケーションの作成、テスト、デバッグを簡単に実施できます。CrossCore® Embedded Studio 開発環境と連携して動作するこれらのエミュレータは、JTAG 準拠のアナログ・デバイセズのすべてのプロセッサに対して最高水準のサポートを提供します。

ICE-1000/ICE-2000 で追加された新しいデバッグ機能:


  • Coresight シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD) 

eval board
EMULATOR-USB & HP USB ICE

USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator

機能と利点

  • Full speed USB 1.1 interface enabling download speeds of up to 150 KB/Sec (ADZS-USB-ICE) or High speed USB 2.0 interface enabling download speeds of up to 1.5MB/sec (ADZS-HPUSB-ICE)
  • Background Telemetry Channel (BTC) support enabling non-intrusive data exchange at up to 2.0 MB/sec (ADZS-HPUSB-ICE only)
  • 1.8V, 2.5V, and 3.3V compliant and tolerant
  • Support for all ADI JTAG processors and DSPs
  • 5V tolerant and 3.3V compliant for 5V processors and DSPs
  • Multiprocessor support
  • 14-pin JTAG connector
  • 3-meter USB cable for difficult-to-reach targets
  • CE-certified

製品詳細

Analog Devices’ cost-effective Universal Serial Bus (USB)-based emulator and High performance (HP) Universal Serial Bus (USB)-based emulator each provide an easy, portable, non-intrusive, target-based debugging solution for Analog Devices JTAG processors and DSPs. These powerful USB-based emulators perform a wide range of emulation functions, including single-step and full speed execution with pre-defined breakpoints, and viewing and/or altering of register and memory contents. With the ability to automatically detect and support multiple I/O voltages, the USB and HP USB emulators enable users to communicate with all of the Analog Devices JTAG processors and DSPs using either a full speed USB 1.1 or high speed USB 2.0 port on the host PC. Applications and data can easily and rapidly be tested and transferred between the emulators and the separately available VisualDSP++ development and debugging environment(sold separately).

The plug-and-play architecture of USB allows the emulators to be automatically detected and configured by the host operating system. It can also be connected to and disconnected from the host without opening the PC or turning off the power to the PC. A 3-meter cable is included to connect the emulators to the host PC, thus providing abundant accessibility to hard to reach targets.

The HP USB-based emulator also supports the Background Telemetry Channel (BTC), a non-intrusive method for exchanging data between the host and target application without affecting the target system's real-time characteristics.

Part Number:
USB-Based Emulator
Part Number: ADZS-USB-ICE
High Performance USB-Based Emulator
Part Number: ADZS-HPUSB-ICE

Tools Support:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
Contact Support

For additional information, contact your local Analog Devices Sales Office or Distributor.

EVAL-BF506F-EZLITE
BF506F EZ-KIT Lite for the ADSP-BF50x Blackfin Family
EMULATOR-ADSP
低価格の ICE-1000 と高性能な ICE-2000 USB ベースの JTAG エミュレータ
EMULATOR-USB & HP USB ICE
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator

最新のディスカッション

ADSP-BF506Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品