AD9741

製造中止

D/Aコンバータ、デュアル、8ビット、250MSPS

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • 高いダイナミック・レンジ、デュアルDAC
  • 低ノイズ/低い相互変調歪み
  • シングル・キャリアWCDMA ACLR=80dBc @61.44MHz IF
  • 革新的なスイッチング出力段により、ナイキスト周波数より高い有用な出力に対応
  • デュアルポート動作またはオプションのインターリーブ・シングルポート動作によるLVCMOS入力
  • 小フットプリント、鉛フリーの72ピンLFCSP
  • 差動アナログ電流出力の設定:8.6~31.7mA(フルスケール)
  • 外部のオフセット・ゼロ設定のためのソース/シンク能力を備えた補助10ビット電流DAC
  • 1.2Vの高精度リファレンス電圧源を内蔵
  • 動作電源:1.8~3.3V
  • 消費電力:315mW

AD9741
D/Aコンバータ、デュアル、8ビット、250MSPS
AD9741-9743-9745-9746-9747 Functional Block Diagram AD9741 Pin Configuration
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
SDP-H1

高速コントローラ・ボード

機能と利点

  • Xilinx® Spartan 6
  • FMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタ1個
  • LVDSおよびシングル・エンドのLVCMOS信号処理
  • DDR2
  • JTAGヘッダ
  • BlackfinプロセッサADSP-BF527
  • 小フットプリントの120ピン・コネクタ1個
  • 設定可能なペリフェラル・インターフェースSPI、SPORT、I2C、GPIO、非同期並列、PPI、タイマー
  • USB 2.0によるPCとのインターフェース

製品詳細

SDP-H1は、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)用の高速コントローラ・ボードです。SDP-H1は、USB 2.0ハイ・スピード・ポートを介してPCと接続可能な、Xilinx® Spartan 6およびADSP-BF527プロセッサを備えています。コントローラ・ボードを使用することで、USBを介してPCからドータ・ボードでの設定およびデータのキャプチャが可能となります。

SDP-H1には、完全差動LVDSおよびシングル・エンドLVCMOSをサポートするFMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタがあります。また、SDP-Bには120ピン・コネクタもあり、Blackfinプロセッサのペリフェラルに接続されます。このコネクタは、取り付けたドータ・ボードに対して、設定可能なシリアル、パラレルI2CとSPI、およびGPIO通信ラインを提供します。取り付けたドータ・ボードを制御するPC側のソフトウェア・アプリケーションは、ドータの製品評価用ボードまたはCircuits from the Lab®リファレンス回路ごとに提供されています

システム・デモンストレーション・プラットフォームは、コントローラ・ボード、インターポーザ・ボード、ドータ・ボードで構成されており、アナログ・デバイセズのデバイスやリファレンス回路を簡単に低コストで評価できます。プラットフォーム全体の概要については、システム・デモンストレーション・プラットフォームのホームページwww.analog.com/sdpを参照してください。

SDP-Bを必要とする、対応可能な製品評価用ボードおよびCircuits from the Lab®リファレンス回路の完全なリストを参照してください。すべてのSDP-S対応ドータ・ボードはSDP-Bで使用できます。

SDP-H1
高速コントローラ・ボード
SDP-H1 - Angle View SDP-H1 - Top View SDP-H1 - Bottom View SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group) SDP-H1 (Group)
EVAL-AD9741
AD9741 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品