AD8665
AD8665
製造中オペアンプ、16V 4MHz、レールtoレール出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.97
Viewing:
製品の詳細
- オフセット電圧:2.5mV(max)
- 低入力バイアス電流:1pA(max)
- 単電源動作:5~16V
- 両電源動作:±2.5~±8V
- 低ノイズ:8nV/√Hz(@10kHz)
- 広帯域幅:4MHz
- レールtoレール出力
- ユニティ・ゲインで安定動作
- 鉛フリーのパッケージ
AD866xファミリーは、最大16Vの電源電圧と拡張動作範囲を特長とする単電源動作の低ノイズ、レールtoレール出力アンプです。低入力バイアス電流、広信号帯域幅、低入力電圧/電流ノイズといった特長も備えています。オフセット電圧を低くしたい場合は、AD8661/AD8662/AD8664ファミリーを選択してください。低オフセット、超低入力バイアス電流、広い電源電圧範囲を併せもつこのアンプは、通常は高価なJFETアンプが利用されている、コストに敏感な各種低価格アプリケーションに最適です。
低入力バイアス電流、低ノイズ、低オフセット/帯域幅といった優れた性能の組み合わせは、フォトダイオードなどの高インピーダンス・センサーを利用しているシステムで力を発揮します。広い動作電圧範囲は、今日の高性能A/Dコンバータ(ADC)やD/Aコンバータ(DAC)に適しており、オーディオ・アプリケーションや医療監視機器では、高い入力インピーダンス、低い電圧/電流ノイズ、広帯域幅のほか、他の低入力バイアス電流アンプで発生しがちな「ポップコーン」ノイズがないといった利点を活かすことが可能です。
AD866xの仕様は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で規定されています。
アプリケーション
- センサー・アンプ
- リファレンス・バッファ
- 医療機器
- 生理学的計測
- シグナル・フィルタ/コンディショニング
- 民生用オーディオ
- フォトダイオード・アンプ
- ADCドライバ
- レベル・シフト回路
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8665ARJZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8665ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8665ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8665ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8665ARJZ-REEL7 | 製造中 | |
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD8665ARJZ-REEL7 | 製造中 | |
AD8665ARZ | 製造中 | |
AD8665ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8665ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8665
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。