AD8331
製造中可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ・プリアンプ/プログラマブルRIN内蔵、シングル
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.06
製品の詳細
- 超低ノイズのプリアンプ
- 電圧ノイズ:0.74nV/√Hz
- 電流ノイズ:2.5pA/√Hz
- 3dB帯域幅:120MHz
- 低消費電力:125mW/チャンネル
- プログラマブル・ポストアンプによる広利得範囲
- -4.5~+43.5dB(LOゲイン・モード)
- +7.5~+55.5dB(HIゲイン・モード)
- 低い出力換算ノイズ:48nV/√Hz(typ)
- アクティブ・入力インピーダンス・マッチング
- 10/12ビットADCに最適化
- 出力クランプ・レベルを選択可能
- +5V単電源
- AD8331-EPデータシート (pdf)をダウンロード可能
- ミリタリ温度範囲(−55°C~+105°C)
- 管理された製造ベースライン
- 組み立て/テストは同一工場
- 同一工場で一貫製造
- 製品変更通知
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/19601-01XE
AD8331は、超低ノイズで、デシベル・リニアの可変ゲインを持つシングル・チャンネルのアンプ(VGA)です。超音波システムにとって最適化されており、このアンプは、最大120MHzまでの周波数における、低ノイズ可変ゲイン・アンプ素子として有効です。
超低ノイズ・プリアンプ(LNA)、48dBのゲイン範囲を持つX-AMP® VGAで、調整可能な出力リミッティング機能を備え、かつゲインが選択可能なポストアンプで構成されています。LNAゲインは19dBで、シングルエンド入力を差動出力に変換します。一本の抵抗を使うことによって、ノイズ性能を劣化することなく、LNAの入力インピーダンスを信号源のインピーダンスとマッチングするように調整できます。
VGAは48dBのゲイン範囲を持っているため、これらのデバイスは、幅広いさまざまなアプリケーションに適しています。範囲全体にわたって、優れた帯域幅の均一性が維持されています。ゲイン制御インターフェースは、40mV~1Vの範囲の制御電圧に対して、高精度かつdB値で直線的な50dB/Vのスケーリングを提供しています。出荷時のトリミングにより、優れたデバイス毎およびチャンネル毎のゲイン・マッチングを保証しています。差動信号パスの採用により、優れた2次および3次の歪み性能と低クロストークを可能にしています。
動作温度範囲は-40℃~+85℃です。AD8331は、20ピンのQSOPパッケージで供給されます。
AD8331は、デュアルのAD8332とクワッドのAD8334の、シングル・バージョン製品です。
仕様上により詳細情報については、AD8331 / AD8332 / AD8334のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 超音波およびソーナーのタイム・ゲイン制御
- 高性能AGCシステム
- I/Q信号処理
- 高速 ADCのドライバ
ドキュメント
データシート 4
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
リファレンス設計 1
製品選択ガイド 1
チュートリアル 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8331ARQZ | 20-Lead QSOP | ||
AD8331ARQZ-R7 | 20-Lead QSOP | ||
AD8331ARQZ-RL | 20-Lead QSOP | ||
AD8331TRQZ-EP | 20-Lead QSOP | ||
AD8331TRQZ-EP-R7 | 20-Lead QSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
AD8331ARQZ | 製造中 | |
AD8331ARQZ-R7 | 製造中 | |
AD8331ARQZ-RL | 製造中 | |
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8331ARQZ | 製造中 | |
AD8331ARQZ-R7 | 製造中 | |
AD8331ARQZ-RL | 製造中 | |
3 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
AD8331ARQZ | 製造中 | |
AD8331ARQZ-R7 | 製造中 | |
AD8331ARQZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。