ADuM4136

製造中

高電圧絶縁型 IGBT ゲート・ドライバ、単電源/両電源

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4 A ピーク・ドライブの出力機能
  • 出力パワーデバイスの抵抗<1Ω
  • 非飽和保護機能
    • 絶縁されたフォルト機能
    • 障害時のソフト・シャットダウン
  • 絶縁された障害およびレディ通知機能
  • 伝搬遅延が小さい:55ns s(typ)
  • 最小パルス幅: 50 ns
  • 動作温度範囲: -40 °C ~ +125 °C
  • 出力電圧範囲: 最大 35 V
  • 詳細については、データシートを参照してください
ADuM4136
高電圧絶縁型 IGBT ゲート・ドライバ、単電源/両電源
ADuM4136 Functional Block Diagram ADuM4136 Pin Configuration
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADUM4136

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM4136

ADuM4136 評価用ボード

機能と利点

  • 4 A ピーク・ドライブの出力機能
  • 出力電力デバイス抵抗: <1 Ω
  • 非飽和保護の機能
    • 絶縁型の故障出力
    • 故障時のソフト・シャットダウン
  • 絶縁故障およびレディ機能
  • 低伝搬遅延 55 ns(代表値)
  • 動作温度範囲: −40°C ~ +125°C
  • 出力電圧範囲: 最大 35 V
  • 出力/入力の低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 複数のスイッチ・タイプに対応するパッド配置
  • 接続を容易にするスクリュー端子
  • ジャンパ・イネーブル/ディスエーブル

製品詳細

EVAL-ADuM4136EBZ 評価用ボードは、絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ(IGBT)の駆動用に特別に最適化された、ADuM4136 1 チャンネル・ゲート・ドライバをサポートします。入力信号と出力ゲート・ドライバ間の絶縁には、アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術が利用されています。


ADuM4136 は、最大 35 V の電圧で動作します。デュアル・レール電源では、負側レールの電圧を −15V まで下げることができるため、IGBT のターン・オフが安定します。


EVAL-ADuM4136EBZ 評価用ボードを使用すると、標準非飽和検出に利用可能なパッドによる非飽和回路のテストを容易に行うことができます。この評価用ボードには異なる 3 種類のスイッチ用のレイアウト場所があるため、広範なデバイス試験の実施が可能です。スクリュー端子が使用されているため、単電源または両電源で 2 次側に容易に給電できます。 


ADuM4136 の詳細については、製品のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド UG-1019 と併せて参照してください。

EVAL-ADuM4136
ADuM4136 評価用ボード
EVAL-ADUM4136EBZ (angle) EVAL-ADUM4136EBZ (top) EVAL-ADUM4136EBZ (bottom)

最新のディスカッション

最近表示した製品