ADuM4121

製造中

ミラー・クランプ内蔵高電圧絶縁型ゲート・ドライバ、2 A 出力、サーマル・シャットダウン機能付き

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.30
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 2 A のピーク出力電流(RDSON が 2 Ω 未満)
  • 2.5 V ~ 6.5 V の入力
  • 4.5 V ~ 35 V の出力
  • 2.5 V VDD1 での低電圧ロックアウト(UVLO)
  • VDD2 の複数の UVLO オプション
    • グレード A: VDD2 の UVLO が 4.4 V(代表値)
    • グレード B: VDD2 の UVLO が 7.3 V(代表値)
    • グレード C: VDD2 の UVLO が 11.3 V(代表値)
  • 高精度なタイミング特性
    • アイソレータおよびドライバの伝搬遅延: 53 ns(最大値)
  • CMOS 入力ロジック・レベル
  • 高いコモンモード過渡耐圧: >150 kV/µs
  • 高いジャンクション温度動作: 125 ℃
  • デフォルトのロー・レベル出力
  • ミラー・クランプ内蔵
  • 安全性と規制の認定(申請中)
    • UL 1577 に準拠する UL 認定
    • 5 kV rms 1 分間、SOIC ロング・パッケージ
  • CSA コンポーネント・アクセプタンス・ノーティス 5A
  • VDE 適合性認定(申請中)
    • DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10): 2006-12
    • VIORM = 849 V peak
  • ワイド・ボディの 8 ピン SOIC パッケージ
ADuM4121
ミラー・クランプ内蔵高電圧絶縁型ゲート・ドライバ、2 A 出力、サーマル・シャットダウン機能付き
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADUM4121A
  • ADUM4121B
  • ADUM4121C

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADUM4121WHB1Z

ミラー・クランプを内蔵したADuM4121単電源/両電源、高電圧、絶縁型SiCゲート・ドライバの性能評価

機能と利点

  • Wolfspeed SiC MOSFETおよびパワー・モジュールで使用するように最適化
  • Wolfspeed CILテスト・ボードおよびハーフ・ブリッジ評価用ボードとの互換性
  • 高周波数、超高速スイッチング動作
  • 入出力側UVLO(Under Voltage Lock Out)
  • シュートスルー保護インターロック
  • ミラー・クランプ内蔵
  • ノイズ耐性向上のための差動入力
  • 絶縁型NTCサーミスタ計測
  • オンボード2W絶縁型電源

製品詳細

EVAL-ADuM4121WHB1Zは、ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライブ・ボードであり、先進的なWolfspeed炭化ケイ素(SiC)金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)およびパワー・モジュールを駆動する際にADuM4121の性能を簡単に評価できます。EVAL-ADuM4121WHB1Zは、Wolfspeed SpeedVal Kitモジュラ評価プラットフォームおよびWolfspeedクランプ誘導性負荷(CIL)テスト・ボード、またはハーフブリッジ評価用ボードおよび差動トランシーバー・ボードと一緒に使用するために設計されています。

EVAL-ADuM4121WHB1Zには、負温度係数(NTC)サーミスタの抵抗を取得し、NTCの抵抗および温度に対応する可変周波数出力を提供するように設定された、絶縁型リターン・チャンネルがあります。

EVAL-ADuM4121WHB1Zの制御および入力インターフェースは、ノイズおよび外乱に対する耐性を高めるためにRS-422信号を使用し、EVAL-ADuM4121WHB1Z用の12V電源入力を内蔵しています。

ADuM4121の詳細は、ADuM4121のデータシートに記載されています。EVAL-ADuM4121WHB1Zを使用する際は、ADuM4121のデータシートを参照してください。

eval board
EVAL-ADuM4121

ADuM4121/ADuM4121-1 Evaluation Board

機能と利点

  • 2 A peak drive output capability
  • Output power device resistance: <2 Ω
  • Low propagation delay: <51 ns
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • Output voltage range to 35 V
  • Output and input undervoltage lockout (UVLO)
  • Pad placement for multiple switch types
  • Screw terminals for easy connectivity

製品詳細

The EVAL-ADuM4121EBZ and EVAL-ADuM4121-1EBZ evaluation boards support the ADuM4121/ADuM4121-1 single-channel gate drivers with an integrated miller clamp. Analog Devices, Inc., iCoupler® technology provides isolation between the input signal and the output gate driver. The EVAL-ADuM4121-1EBZ option is populated with the ADuM4121-1 which does not contain an internal thermal shutdown and does not shutdown the output in case of junction temperatures above 155°C (typical).


The ADuM4121 provides operation with voltages of up to 35 V. The integrated miller clamp activates on the falling edge of an edge transition to further clamp the output low to counteract miller turn on effects.


The EVAL-ADuM4121EBZ evaluation board facilitates testing of the propagation delay, drive strength, miller clamp functionality, and input logic of the device.


For complete information about the ADuM4121/ADuM4121-1, refer to the ADuM4121/ADuM4121-1 data sheet that should be consulted in conjunction with user guide UG-1041 when using the evaluation board.

EVAL-ADUM4121WHB1Z
ミラー・クランプを内蔵したADuM4121単電源/両電源、高電圧、絶縁型SiCゲート・ドライバの性能評価
EVAL-ADuM4121
ADuM4121/ADuM4121-1 Evaluation Board

最新のディスカッション