ADuCM3027
新規設計に推奨ARM Cortex-M3 MCU、超低消費電力、パワー・マネージメントと128 KB組込みフラッシュ・メモリ内蔵
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.86
製品の詳細
- EEMBC ULPBench™ スコア: 245.5
- 超低消費電力のアクティブ・モードとハイバーネイト・モード
- アクティブ・モード・ダイナミック電流:30 μA/MHz (typ)
- Flexi™ (コアがスリープ、周辺機能がアクティブ): 300 μA (typ)
- ハイバーネイト(SRAMを保持):750 nA (typ)
- シャットダウン(オプションでRTCアクティブ):60 nA(typ)
- MPU内蔵ARM® Cortex®-M3 プロセッサ
- シリアル・ワイヤ・デバッグ・インターフェース付きで最大 26 MHz
- パワー・マネージメント
- 単電源動作(VBAT):1.74 V ~ 3.6 V
- 効率を改善するオプションの降圧コンバータ
- メモリ・オプション
- 128 kB/256 kBのECC機能付き組込みフラッシュ・メモリ
- アクティブ電力を低減する4 kBのキャッシュ・メモリ
- 64 kBのパリティ機能付き再構成可能システムSRAM:ハイバーネイト・モードで最大32 kBのSRAMを保持
- 安全性
- 専用のオンチップ発振器付きウオッチドッグ
- プログラマブル多項式付きハードウェアCRC
- マルチ・パリティ・ビット保護付きSRAM
- ECC保護付きフラッシュ・メモリを内蔵
- セキュリティ
- TRNG
- ユーザ・コード保護
- AES-128、AES-256、SHA-256 に対応するハードウェア暗号化アクセラレータ
- デジタル・ペリフェラル
- 3つのSPI インターフェースによりセンサー、無線装置、コンバータへ外付け部品なしの接続が可能
- I2Cインターフェース及びUARTインターフェース
- SPORT によるコンバータと無線装置とのネイティブなインターフェース
- プログラマブルGPIO(LFCSPで44およびWLCSPで34)
- PWM対応汎用タイマー × 3
- RTCおよびSensorStrobe™ 付き FLEX_RTC およびタイムスタンプ機能
- プログラマブル・ビーパー
- 25チャンネルのDMAコントローラ
- クロック駆動機能
- 26 MHzクロック: 内蔵発信器、外部水晶発振器
- 32 kHzクロック: 内蔵発信器、低消費電力水晶発振器
- プログラマブル分周器付きPLL内蔵
- アナログ・ペリフェラル
- 12ビットSAR ADC、1.8 MSPS、8 チャンネル、デジタル・コンパレータ
ADuCM3027/ADuCM3029マイクロコントローラ・ユニット(MCU)は、処理、制御、接続のためのパワー・マネージメントを内蔵した超低消費電力マイクロコントローラ・システムです。このMCUシステムは、 ARM®Cortex®-M3プロセッサ、一連のデジタル・ペリフェラル、組み込みSRAMとフラッシュ・メモリだけでなく、A/Dコンバータ(ADC)サブシステムや、クロック、リセット、パワー・マネージメント機能を備えたアナログ・サブシステムをベースにしています。ADuCM3027/ADuCM3029の製品間の機能比較については、表1を参照してください。
デバイス | 組み込みフラッシュ・メモリのサイズ |
ADuCM3029 | 256 kB |
ADuCM3027 | 128 kB |
ADuCM3027/ADuCM3029/ADuCM3029-1/ADuCM3029-2 MCUに共通するシステム機能は次のとおりです。
- 最大26MHzのARM Cortex-M3プロセッサ
- 誤差補正コード(ECC)付き最大256kBの組み込みフラッシュ・メモリ
- アクティブ電力を低減する4kBのキャッシュ(オプション)
- パリティ付き64kBシステムSRAM
- パワー・マネージメント・ユニット(PMU)
- 多層のAMBA(先進マイクロコントローラ・バス・アーキテクチャ)バス・マトリックス
- 中央ダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)コントローラ
- ビーパ・インターフェース
- シリアル・ポート(SPORT)、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)、インター集積回路(I2C)、ユニバーサル非同期レシーバー/トランスミッタ(UART)ペリフェラル・インターフェース
- AES(高度暗号化規格)とSHA(セキュア・ハッシュ・アルゴリズム)-256による暗号ハードウェアのサポート
- リアルタイム・クロック(RTC)
- 汎用タイマーとウォッチドッグ・タイマー
- プログラマブル汎用入出力(GPIO)ピン
- プログラマブル・ジェネレータ多項式を使用したハードウェア巡回冗長検査(CRC)
- パワーオン・リセット(POR)と電源モニタ(PSM)
- 12ビット逐次比較レジスタ(SAR)ADC
- 真性乱数ジェネレータ(TRNG)
低ダイナミックおよび休止のパワー・マネージメントに対応するため、ADuCM3027/ADuCM3029 MCUは、ダイナミックでソフトウェア制御のクロック・ゲートや電力ゲートなど、多数の電力モードと機能を備えています。
ADuCM3029-1 MCUモデルおよびADuCM3029-2 MCUモデルは、ADuCM3029 MCUと同じ特長や機能を共有しています。ADuCM3027とADuCM3029に関するすべての仕様は、ADuCM3029-1とADuCM3029-2にも当てはまります。
ADuCM3027/ADuCM3029 MCUの詳細については、 ADuCM302x Ultra Low Power ARM Cortex-M3 MCU with Integrated Power Management Hardware Reference Manual(パワー・マネージメント内蔵のADuCM302x超低消費電力ARM Cortex-M3 MCUハードウェア・リファレンス・マニュアル)を参照してください。
製品のハイライト
- 業界をリードする超低消費電力
- ディープ・スリープ・モードでの完全な電圧モニタリング、フラッシュのECCサポート、SRAMメモリのパリティ・エラー検出などを備えた堅牢な動作
- 立上がりエッジのセキュリティ。高速な暗号化で、お客様のアルゴリズムに読出し保護を提供。書込み保護を使用して、不正なコードによるデバイスの再プログラミングを防止
- 割込みによる32kHz LFXTALの故障検出
- SensorStrobe™ で正確に時間同期された外部センサーによるサンプリング。休止モードで機能するので、システム・ソリューションの電流を大幅に削減できます。例えば、 ADXL363加速度センサーを使用する場合、消費電流が1/10に削減されます。セットアップ後、ソフトウェアの介入は不要です。ソフトウェアの実行によるパルス・ドリフトはありません。
アプリケーション
- モノのインターネット(IoT)
- 電子棚札(ECL)およびサイネージ
- スマート・インフラ
- スマート・ロック
- 資産管理
- スマート・マシン、スマート・メータ、スマート・ビルディング、スマート・シティ、スマート・アグリ
- ウェアラブル・デバイス
- フィットネスおよび医療
- 機械学習およびニューラル・ネットワーク
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 6
技術記事 4
プロセッサ・マニュアル 1
製品ハイライト 3
ソフトウェア・マニュアル 1
集積回路異常 1
ビデオ 21
製品ハイライト 3
ソリューション・カタログ 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUCM3027BCBZ-R7 | 54-Ball WLCSP (2.76mm x 2.76mm) | ||
ADUCM3027BCBZ-RL | 54-Ball WLCSP (2.76mm x 2.76mm) | ||
ADUCM3027BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
ADUCM3027BCPZ-R7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
ADUCM3027BCPZ-RL | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ミドルウェア 1
CrossCore®ユーティリティ
CrossCoreユーティリティは、Cortex-Mプロセッサで使用するための複数のユーティリティを提供します。これらのユーティリティは、以前はIARおよびKeilツールチェーン用にさまざまなボード・サポート・パッケージ内で配布されていましたが、現在はメンテナンス上の利便性を考慮してこの製品にまとめられています。
詳細を表示CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示