製品概要

機能と利点

  • MAX77789(シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ用USB Type-C自律型チャージャ)を評価
  • 入力動作範囲:4.6V~13.4V
  • 最大3.15Aの充電電流をサポート
  • 5V、1.5A OTGモード、およびBYPリバース・ブーストを実証
  • JEITA準拠を検証するためのオンボードのサーミスタ・オプションを装備
  • USB Type-C電源検出およびシンク・デバイスを実証
  • スペクトラム拡散を実証
  • 工場出荷時モードの評価が簡単
  • MAXUSB_INTERFACE#でWindows PCと簡単に通信
  • オプションのソフトウェア制御のためのI2Cシリアル・インターフェースを駆動するGUIソフトウェア

製品概要

MAX77789評価用キット(EVキット)は、組み立てが完了したテスト済みのプリント回路基板(PCB)です。MAX77789(I2Cで構成可能な3.15A USB Type-C®、WLPパッケージのスタンドアロン・チャージャ)の評価を目的としています。

MAX77789 EVキットには、IC評価用ボード、USB Micro-Bケーブル、MAXUSB_INTERFACE#ボードが同梱されています。MAXUSB_INTERFACE#ボードにより、このEVキットでWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアを使用できるようになります。このソフトウェアは、MAX77789 のWebページ([ツールおよびシミュレーション]タブ)からダウンロードできます。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。

はじめに

必要な装置

  • MAX77789評価用キット
  • USB Type-Cトラベル・アダプタとケーブル
  • USB Micro-Bケーブル
  • MAXUSBインターフェース・ボード
  • Windows 7以降のオペレーティング・システムとUSBポートを備えたPC
  • バッテリまたはバッテリ・シミュレータ
  • 電源
  • オシロスコープ
  • マルチメータ

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発