MAX5871

製造中

16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵

ワイヤレス通信用の完全デジタル、ソフトウェア無線(SDR)ダイレクトRFトランスミッタを実現

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$45.33
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • RF設計を簡素化し新しいワイヤレス通信アーキテクチャを実現
    • I/Q不平衡およびLOフィードスルーを除去
    • マルチバンドRF変調を実現
  • ダイレクトRF合成:帯域幅600MHz、最大2.8GHz
    • DAC出力更新レート:5.898Gsps
    • 高性能14ビットRF DACコア
    • デジタル直交モジュレータおよびNCO (分解能:1Hz/10Hz/100Hz/1kHz/10kHz)
    • 補間:5倍/6倍/6.67倍/8倍/10倍/12倍/13.33倍/16倍/20倍/24倍
    • クロック逓倍PLL+VCO内蔵
  • 高い柔軟性と設定自由度
    • 1、2、または4レーンJESD204B入力データインタフェース
      • サブクラス0およびサブクラス1準拠
      • レーン当り最大10Gbps
    • システム同期用のリファレンスクロック
    • 複数DACの同期(サブクラス1)
    • デバイス設定アプリケーション用のSPIインタフェース
MAX5871
16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵
MAX5871:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX5871EVKIT

MAX5871の評価キット

機能と利点

  • MAX5871 RF DACの性能、能力、および機能セットを評価
  • 単一入力電源電圧:3.3V
  • 更新レート:5.9Gsps (max)
  • Xilinx VC707データソースボードと直接インタフェース
  • Windows 7/8およびWindows XP対応ソフトウェア
  • SPIインタフェース制御搭載(MAX5871用)
  • SMBusインタフェース制御搭載(温度センサーのMAX6654用)
  • VC707動作用のGUI制御
  • 実証済み10層PCB設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5871の評価キット(EVキット)は、DC~2.8GHz以上の周波数、最大600MHzの瞬時帯域幅の直接合成が可能な1つの高性能補間および変調16ビット 5.9Gsps RF DACのMAX5871を実装しています。このデバイスは、ワイヤレス通信アプリケーションのシングルおよびマルチキャリア送信信号のダイレクトRF合成用に最適化されています。MAX5871は、MC GSM、UMTS、およびLTEを含む広範な通信規格のスペクトルマスク要件に適合します。このEVキットは、MAX5871の性能を評価するための完全なシステムおよびシステム開発のためのプラットフォームを提供します。

このEVキットをXilinx® VC707評価キット上の1つのFMCコネクタに接続することによって、VC707とMAX5871のJESD204Bシリアルリンクインタフェースの通信が可能です。

このEVキットは、Windows® 7/8およびWindows XP®対応のソフトウェアを備え、SPIインタフェースを介したMAX5871の全レジスタの設定、VC707 FPGAの制御、および温度監視用に簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • セルラー基地局トランスミッタ
  • 2.5G/3G - GSM/TDMA/CDMA/UMTS
  • 4G LTEおよびWiMAX
  • マルチ規格/マルチバンドトランスミッタ
  • ポイント間マイクロ波リンク
  • ワイヤレスバックホール

MAX5871EVKIT
MAX5871の評価キット

最新のディスカッション

max5871に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品