MAX5395
製造中シングル、256タップ揮発性、I²C、低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータ
業界最小、最低電力、最低電圧デジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.81
製品の詳細
- シングルリニアテーパ、256タップ位置
- 全抵抗値:10kΩ、50kΩ、および100kΩ
- 拡張単一電源:1.7V~5.5V
- H、W、L動作電圧:0~5.25V (VDDに依存しない)
- 低電力モードの消費電流:1µA (typ)
- ワイパ精度:±1.0 LSB INL、±0.5 LSB DNL (max)
- パワーオン時にワイパをミッドスケールに設定
- 全抵抗温度係数:50ppm/℃
- レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)
- I²C対応シリアルインタフェース
シングル256タップ揮発性低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータのMAX5395は、10kΩ、50kΩ、および100kΩの3つの全抵抗値を提供します。ポテンショメータ端子は、1.7V~5.5Vの単一電源動作(チャージポンプ動作時)で最大5.25Vの電圧を供給する電源から独立しています。ユーザー制御のシャットダウンモードを使用すると、ワイパ位置をゼロコード、ミッドコード、フルコード、またはワイパレジスタに格納された値に設定し、H、W、またはL端子をオープン状態にすることができます。内蔵チャージポンプをディセーブルして、ポテンショメータ端子が0.3V以上電源電圧を超えないようにすることによって、2.6V~5.5Vの電源電圧で1µA以下の超低自己消費電流を実現することが可能です。MAX5395は、低い50ppm/℃の全抵抗温度係数を提供し、I²Cシリアルインタフェースを備えています。
MAX5395は、その小型パッケージ、低電源電圧動作、低消費電流、および自動車用温度範囲への対応によって、ポータブル民生機器市場およびバッテリバックアップ産業用アプリケーションに最適です。
MAX5395は、鉛フリー、8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)で提供されます。このデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- メカニカルポテンショメータ置換品
- ポータブル電子機器
- システム較正
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5395LATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5395LATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5395MATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5395MATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5395NATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5395NATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 23, 2013 - 1345_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX5395LATA+ | 製造中 | |
MAX5395LATA+T | 製造中 | |
MAX5395NATA+ | 製造中 | |
10 11, 2013 - 1345 ASSEMBLY |
||
MAX5395LATA+ | 製造中 | |
MAX5395LATA+T | 製造中 | |
MAX5395NATA+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max5395に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める