MAX5394

製造中

シングル、256タップ揮発性、SPI、低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータ

業界最小、最低電力、最低電圧デジタルポテンショメータ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.81
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • シングルリニアテーパ、256タップ位置
  • 全抵抗値:10kΩ、50kΩ、および100kΩ
  • 拡張単一電源:1.7V~5.5V
  • H、W、L動作電圧:0~5.25V (VDDに依存しない)
  • 低電力モードの消費電流:1µA (typ)
  • ワイパ精度:±1.0 LSB INL、±0.5 LSB DNL (max)
  • パワーオン時にワイパをミッドスケールに設定
  • 全抵抗温度係数:50ppm/℃
  • レシオメトリック温度係数:5ppm/℃
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)
  • SPI対応シリアルインタフェース
MAX5394
シングル、256タップ揮発性、SPI、低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータ
MAX5394:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・ポテンショメータ 2
MAX5391 製造中 デュアル、256タップ、揮発性、低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータ
MAX5395 製造中 シングル、256タップ揮発性、I²C、低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX5394MEVKIT

MAX5394L、MAX5394M、およびMAX5394Nの評価キット

機能と利点

  • 広い入力電源範囲:1.7V~5.5V
  • SPIファミリ全デバイスをサポート:10kΩ、50kΩ、および100kΩ全抵抗
  • SPIコマンドを生成するマイクロコントローラ実装
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB駆動(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウトで完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5394Mの評価キット(EVキット)は、シングル、256タップ揮発性、低電圧リニアデジタルポテンショメータのMAX5394Mを実証します。このデバイスは、8ピンTDFN-EPパッケージで提供されます。このEVキットは、ワイパおよびシャットダウンモードを調整するための制御を提供します。
このデジタルポテンショメータは、SPIインタフェースを提供するボード上のMAXQ®マイクロコントローラで制御されます。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備え、デバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、MAX5394MATA+ (50kΩ全抵抗)が実装されています。ピンコンパチブルのMAX5394LATA+ (10kΩ全抵抗)およびMAX5394NATA+ (100kΩ全抵抗)のサンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 車載用電子機器
  • バッテリ駆動システム
  • メカニカルポテンショメータ置換品
  • ポータブル電子機器
  • システム較正

MAX5394MEVKIT
MAX5394L、MAX5394M、およびMAX5394Nの評価キット

最新のディスカッション

max5394に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品