MAX32652

製造中

超低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、3MBのフラッシュおよび1MB SRAM内蔵

DARWIN Generation UP MCUは小型バッテリから大型アプリケーションを動作させるために作られています

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.83
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • バッテリ動作アプリケーション用の超高効率マイクロコントローラ
    • FPU内蔵Arm Cortex-M4:120MHz
    • SmartDMAによって設定可能なデータ処理を備えたバックグランドメモリ転送を提供
    • 高速(120MHz)および低電力(40MHz)発振器
    • 低電力発振器:7.3728MHz
    • 32.768kHzおよびRTCクロック(外付け水晶が必要)
    • 常時オン超低電力発振器:8kHz
    • 内蔵フラッシュ:3MB、内蔵SRAM:1MB
    • 104µW/MHz (キャッシュから実行時、1.1V)
    • 5つの低電力モード:アクティブ、スリープ、バックグランド、ディープスリープ、バックアップ
    • 1.8Vおよび3.3V I/O (レベルトランスレータなし)
  • キャッシュを備えた拡張可能な外部メモリインタフェース:
    • HyperBus/Xccela DDRインタフェース:120MB/s
    • 外付けフラッシュ/RAM拡張用のSPIXF/SPIXR
    • SDHC/eMMC/SDIO/microSDインタフェース:240Mbps
  • 最適なペリフェラルミックスによってプラットフォーム拡張性を実現
    • 16チャネルDMA
    • 3つのSPIマスター(60MHz)/スレーブ(48MHz)
    • 1つのQuadSPIマスター(60MHz)/スレーブ(48MHz)
    • フロー制御を備えた最大3つのUART:4Mbaud
    • 2つのI2Cマスター/スレーブ:1MHz
    • I2Sスレーブ
    • 4チャネル10ビットデルタシグマADC:7.8ksps
    • USB 2.0ハイスピードデバイスインタフェース(PHY内蔵)
    • 16のパルストレインジェネレータ
    • 8mAハイドライブを備えた6つの32ビットタイマー
    • 1-Wire®マスター
  • 信頼保護ユニット(TPU)によってIP/データのセキュリティを実現
    • モジュロ演算アクセラレータ(MAA)、真性乱数発生器(TRNG)
    • セキュア不揮発性鍵ストレージ、SHA-256、AES-128/192/256
    • メモリ復号完全性ユニット、セキュアブートROM
MAX32652
超低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、3MBのフラッシュおよび1MB SRAM内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX32651-EVKIT

MAX32650/MAX32651/MAX32652の評価キット

機能と利点

  • 3.5インチ320 x 240カラーTFTディスプレイ
  • HyperRAM:64MB
  • XIPフラッシュ:64MB
  • XIP RAM:1MB
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • USB 2.0 Micro B - シリアルUART
    • ジャンパによってUART0およびUART2を選択
  • Micro SDカードインタフェース
  • 0.1インチヘッダを介してアクセスするGPIOを選択
  • 0.1インチヘッダを介して4つのアナログ入力にアクセス
  • Arm®またはSWD JTAG 20ピンヘッダ
  • ボード上のPMICによって MAX32650/MAX32651に給電
  • ボードの電力はいずれかのUSBポートによって供給
  • ジャンパによって全ICレールの個別の電力を測定
  • ボード上のペリフェラル用1.8Vおよび3.3Vレギュレータ
  • 2つの汎用LEDおよび2つの汎用プッシュボタンスイッチ

製品詳細

MAX32650/MAX32651のEVキットは、高性能バッテリ動作アプリケーション専用に設計された超低電力メモリ拡張可能マイクロコントローラのMAX32650/MAX32651の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。

「MAX32650でLCDコントローラを使用する」ビデオシリーズ
パート1:LCDコントローラとは何か?

アプリケーション

  • 産業用センサー、IoT
  • スポーツウォッチ、フィットネスモニタ
  • ウェアラブル医療パッチ、ポータブル医療機器

MAX32650FTHR

MAX32650の評価用キット

機能と利点

  • MAX32650 FPU内蔵Arm® Cortex®-M4プロセッサ
    • コア速度:120MHz
    • 内部フラッシュ:3MB、内部SRAM:1MB
    • 104µW/MHz(キャッシュから実行時、1.1V)
    • SDHC/eMMC/SDIO/microSDインターフェース:240Mbps
    • 最大105のGPIO
    • SmartDMAによりプログラマブルなデータ処理を備えたバックグラウンド・メモリ転送を提供
  • バッテリ・コネクタおよび充電回路
  • Micro-SDカード・インターフェース
  • USB 2.0フル・スピード・デバイス・インターフェース
  • MAX11261 6チャンネル、24ビット、16ksps ADC
  • Adafruit®フェザー・ボード対応

製品詳細

MAX32650FTHR EVキットは、高性能バッテリ動作アプリケーション専用に設計された超低消費電力メモリ拡張可能マイクロコントローラのMAX32650の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。

アプリケーション

  • 産業用センサー、IoT
  • スポーツウォッチ、フィットネスモニタ
  • ウェアラブル医療パッチ、ポータブル医療機器

eval board
MAX32650-EVKIT

MAX32650/MAX32651/MAX32652の評価キット

機能と利点

  • 3.5インチ320 x 240カラーTFTディスプレイ
  • HyperRAM:64MB
  • XIPフラッシュ:64MB
  • XIP RAM:1MB
  • USB 2.0 Micro Bインタフェース
  • USB 2.0 Micro B - シリアルUART
    • ジャンパによってUART0およびUART2を選択
  • Micro SDカードインタフェース
  • 0.1インチヘッダを介してアクセスするGPIOを選択
  • 0.1インチヘッダを介して4つのアナログ入力にアクセス
  • Arm®またはSWD JTAG 20ピンヘッダ
  • ボード上のPMICによって MAX32650/MAX32651に給電
  • ボードの電力はいずれかのUSBポートによって供給
  • ジャンパによって全ICレールの個別の電力を測定
  • ボード上のペリフェラル用1.8Vおよび3.3Vレギュレータ
  • 2つの汎用LEDおよび2つの汎用プッシュボタンスイッチ

製品詳細

MAX32650/MAX32651のEVキットは、高性能バッテリ動作アプリケーション専用に設計された超低電力メモリ拡張可能マイクロコントローラのMAX32650/MAX32651の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。

「MAX32650でLCDコントローラを使用する」ビデオシリーズ
パート1:LCDコントローラとは何か?

アプリケーション

  • 産業用センサー、IoT
  • スポーツウォッチ、フィットネスモニタ
  • ウェアラブル医療パッチ、ポータブル医療機器

MAX32651-EVKIT
MAX32650/MAX32651/MAX32652の評価キット
MAX32650FTHR
MAX32650の評価用キット
MAX32650-EVKIT
MAX32650/MAX32651/MAX32652の評価キット

最新のディスカッション

MAX32652に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品