製品概要
機能と利点
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- I2C設定型デバイスの場合USB制御可能
製品概要
MAX20343の評価キット(EVキット)は、3.5W、バックブーストレギュレータのMAX20343/MAX20344を評価する完全実装および試験済み回路です。MAX20343は、長い動作時間を必要とする低ノイズ、バッテリ動作アプリケーション用に設計されています。このEVキットは、MAX20343/MAX20344のI2C制御バージョンと単一端子イネーブルバージョンの両方に対応しています。
デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX20343/MAX20344 ICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 生体光センシング(PPGなど)
- 産業用センサー
- IoT
- LPWAN (LTE/NB-IoT、LTE/Cat-M1)
関連資料
-
MAX20343EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20343/MAX20344 Data Sheet (Rev. 1)2021/04/29PDF936K
-
MAX20343EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ1M