DS4830A

製造中

光マイクロコントローラ

高性能MSA準拠SFP+、QSFP+、およびPON-OLTトランシーバを実現する高度光µC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.93
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16ビット低電力マイクロコントローラ
  • スレーブ通信インタフェース:400kHzクロックストレッチなしI2C対応2線式、またはSPI
  • マスター通信インタフェース:400kHz I2C対応2線式、SPI、またはマキシム3線式レーザドライバ
  • DS4830とピンコンパチブル
  • 32Kワードフラッシュプログラムメモリ
  • 2KワードのデータRAM
  • 4KワードのROMメモリ
  • 32レベルのスタックメモリ
  • 動作電圧範囲:2.85V~3.63V
  • 2.5V内部リファレンスまたは外部リファレンスを備えた、8つの独立した12ビット電圧DAC
  • 10 x 16ビットPWMチャネル
    • 4チャネルTECC Hブリッジ制御をサポート
    • ブースト/バックDC-DC制御
    • スイッチング周波数:1MHz
  • 26入力マルチプレクサを備えた13ビットADC
    • 40ksps
    • 個別チャネル平均化オプション
  • 個別チャネル平均化オプションを備えた、2つの独立したサンプル/ホールド
    • 1Vフルスケール
    • 300nsサンプル時間
  • 平均化オプションを備えた、高速温度測定
    • 内部温度センサー、±2℃
  • 16入力マルチプレクサを備えた、10ビット高速コンパレータ
  • 31のGPIO端子
  • 20MHz発振器内蔵
  • PWMおよびタイマー用の最大133MHz外部クロック
  • 2つの16ビットタイマーと1つの設定可能なウォッチドッグタイマ
  • マスク可能な割込みソース
  • 高速ハードウェアCRC-8によるパケットエラー検査(PEC)
  • I2CおよびJTAGブートローダ
  • 4つのソフトウェア割込み
  • 電源電圧モニタ(SVM)およびブラウンアウトモニタ
  • インシステムデバッグとプログラミングを備えたJTAGポート
  • 低消費電力:16mA (全アナログアクティブ時)
  • 40ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
DS4830A
光マイクロコントローラ
DS4830A:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
DS4830 最終販売 光マイクロコントローラ
光ファイバの監視と制御 1
DS1856 新規設計には非推奨 較正済みモニタおよびパスワード保護内蔵、デュアル、温度制御抵抗器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

最新のディスカッション

ds4830aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品