banner background image

Silent Switcher®技术解决方案

低噪音Silent Switcher架构简化了设计和PCB布局,有助于简化开发并减少重新设计的机会。紧凑的Silent Switcher解决方案尺寸支持一系列应用,包括工业、仪器仪表和测量、医疗健康、航空航天、通信、汽车、能源、数据中心等。噪声消除技术提高了系统性能,具有超低EMI,所有负载下均可实现更高效率,改进了热性能,并较低的最小导通时间而实现了更高的降压比。

 

价值和优势

高效率:Silent Switcher®控制器运行效率高(高达96%)。Silent Switcher架构使用专有设计和封装技术,以尽可能在高频率下实现更高效率,提供更低的EMI性能,轻松通过CISPR 25 5类EMI峰值限制。


超低系统噪音:Silent Switcher利用噪声消除技术来改善噪声敏感应用中的EMI性能。该技术还可以帮助提高系统性能、效率和输出纹波,同时减小整体解决方案尺寸。ADI公司不断创新,致力于降低系统噪声水平,使越来越多的应用受益。


小尺寸:我们的紧凑型Silent Switcher µModule稳压器具有多输出功能和先进的热管理功能,非常适合空间受限但需要强大而可靠的电源的应用。这种系统级封装(SiP)方法简化了设计流程,并通过最大限度地减少增加外部组件的需要来减少组件数量。


灵活的电源设计: Silent Switcher解决方案支持高达65 V的输入电压、高达30 A的负载电流以及由于较短最小导通时间而实现的高降压比,适用于许多应用,包括工业、仪器仪表和测量、医疗健康、航空航天、通信、汽车、能源、数据中心等。

thumbsupImg Benefits

通过CISPR 25 5类限制的
超低EMI性能

thumbsupImg Benefits

所有负载下的效率更高、热性能更好、解决方案尺寸更小

thumbsupImg Benefits

由于最小导通时间短,可实现更高的降压比

技术优势——全方位选择,无需妥协

Silent Switcher技术

  • 低电磁辐射(EMI)
  • 高效率
  • 高开关频率

Silent Switcher 3技术

包含Silent Switcher技术的所有特性以及:

  • 低LT噪声(10 Hz至100 kHz)
  • 超快速瞬态响应
  • 超宽 Vout范围(低至0V)

Silent Switcher 2技术

包含Silent Switcher技术的所有特性以及:

  • 集成精密电容
  • 更小尺寸解决方案
  • 简化PCB布局

Silent Switcher µModule稳压器

包含Silent Switcher技术的所有特性以及:

  • 在尽可能小的电路板空间中实现高效率
  • 多输出、集成EMI屏蔽、超高PSRR
  • 采用系统级封装技术,实现更好的热性能
  • 缩小整体解决方案尺寸

ADI Silent Switcher技术

carousel title icon

解决方案资源

产品

显示更多

Arrow image

参考设计

显示更多

Arrow image

开发人员工具和资源

windows
LTspice®
Arrow image

Improve the simulation of analog circuits with a powerful, fast, and free SPICE simulator software, schematic capture, and waveform viewer.

redirectbutton

仿真模型

ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助