banner background image

3D飞行时间(ToF)

3D飞行时间(ToF)是一种无扫描仪LIDAR(光检测和测距)技术,通过发射纳秒级的高功率光脉冲来捕获相关场景的深度信息(通常是短距离内)。

与之相关的技术是3D间接飞行时间(iToF),这是一种深度成像系统,使用像素阵列来捕获被固定高功率调制连续波激光照射的目标场景的深度信息。

ADI公司提供深受信赖、行业领先的产品和解决方案以实现和提升工业视觉系统与摄像头功能,其中包括高分辨率CMOS成像芯片(100万像素)、毫米精度的深度计算和处理、激光驱动器、电源管理以及开发工具和软件/固件,可帮助快速实现ToF和iToF解决方案。我们将屡获殊荣的ADTF3175 ToF模块和ADSD3500 ToF深度图像信号处理器相结合,提供完整的深度摄像头解决方案。

通过利用全球合作伙伴网络来开发工业视觉模块、摄像头并提供设计服务,我们可帮助客户缩短产品上市时间,更快获取收益。

 

价值和优势

利用微软公司授权的出色3D成像技术,我们正在构建一个专注于iToF CMOS CW产品的新产品系列。我们正在利用自身的技术专长,并以微软公司的Azure Kinect技术为基础,提供领先的iToF解决方案。这些解决方案可提供高深度精度,覆盖更远的距离,能够跨环境稳健运行,并且功耗非常低。

thumbsupImg Benefits

在0.4m至4m的校准深度范围内实现+/- 5mm的深度精度

thumbsupImg Benefits

支持在给定光功率的情况下提供更高质量的深度图

thumbsupImg Benefits

借助我们传感器中采用的三相调制方案,功耗可降低约25%

carousel title icon

解决方案资源

硬件产品

显示更多

Arrow image

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助