ADSD3100

推荐用于新设计

1 MP, CMOS,飞行时间,背面照明传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1024(水平)× 1024(垂直)像素阵列
  • 3.5 μm × 3.5 μm方形像素
  • 1/3.6英寸光学格式
  • 4线SPI或2线I2C串行接口
  • 裸片尺寸:5.364 mm × 9.799 mm
  • MIPI CSI-2发射器接口,支持1、2或4个数据通道,每通道可编程速率高达1.5 Gbps
  • 双通道、3.3 V和1.27 V外部电源,1.8 V I/O部分
ADSD3100
1 MP, CMOS,飞行时间,背面照明传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSD3100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览