banner background image

中央实验室诊断系统

中心实验室诊断设备是用于临床实验室或中心诊断设施的一类专用医疗设备和仪器。这些设备对于各种诊断检测(如血液检测、尿液分析、组织检查等)至关重要。医护专业人员可借助它们来评估患者的健康状况、诊断疾病并监测治疗进展。一些常见的中心实验室诊断设备包括血气分析仪、化学分析仪、分子诊断分析仪和血液培养系统。

 

价值和优势

我们广泛的分立和集成精密检测、数据转换和电源解决方案可帮助我们的客户设计先进的下一代诊断实验室设备。我们的高性能微控制器、运动控制和耗材认证接口解决方案增强了实时连接性、安全特性和实验室自动化的实施。

thumbsupImg Benefits

增强实时连接性和安全特性

thumbsupImg Benefits

实现先进的下一代设计

thumbsupImg Benefits

简化精密实验室自动化进程

carousel title icon

解决方案资源

硬件产品

buy sample product image
TMCM-1260
Motor mountable stepper motor controller/driver module 12 to 54V, 6A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with USB, S/D, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop
buy sample product image
TMCM-1241
Motor mountable stepper motor controller/driver module 10 to 30V, 3A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with USB, S/D, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop

显示更多

Arrow image

信号链

(8)

1 of 8
单击下图中的某一器件