适用于智能家居的低功耗 (LP)、可扩展、高保真音频解决方案
ADI公司的扬声器放大器提供出色的音质,采用突破技术。我们的Dynamic Speaker Management™ (DSM)智能放大器将高性能电流和电压(IV)检测放大器与获得专利的DSM算法相结合,使微型扬声器提供更响亮、更丰富的声音。凭借我们的高品质、低功耗音频解决方案以及我们在微型扬声器方面的专业知识,只需很少的配置即可实现您的物联网应用。利用我们完全集成的评估系统,您可以快速通过耳机和扬声器轻松地流传输音乐,并更改增益、滤波器和均衡处理。
价值和优势
我们广泛的产品组合可帮助您简化设计流程、节省空间、延长电池寿命,并降低系统成本。我们的超低功耗、高保真音频解决方案提供小于1 W至50 W的输出功率。这些扬声器放大器采用紧凑的创新封装,适合微型扬声器和门铃等智能家居应用。我们的音频解决方案支持在位检测和手势控制等功能——对于如今和未来的智能家居,这些都是重要功能。
简化设计流程,同时降低系统成本
提供低于1 W至高达50 W的输出功率水平
支持在位检测和手势控制等关键功能

解决方案资源
Key Resources
Technical Articles
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}