MAX98396

量产

20V、数字输入、DG类放大器,具有I/V检测和防掉电功能

业界唯一、可支持宽电源供电范围的DG类放大器,具有超低Iq,适用于超声应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 较宽的输入电压范围(3.0V至20V)
  • DG类放大器架构实现业界领先的超低静态功耗
    • 12.7mW @ VPVDD = 12V,VVBAT = 3.8V
    • 18mW @ VPVDD = 19V,VVBAT = 5.0V
  • 超低噪底
    • 15.5μVRMS输出噪声
    • 118dB动态范围
  • 低失真
    • -82dB THD+N @ 1W,8Ω负载,f = 1kHz
    • -76dB THD+N @ 1W,8Ω负载,f = 6kHz
  • 1% THD+N时,输出功率:
    • 20W @ 8Ω负载,VPVDD = 19V
    • 19W @ 4Ω负载,VPVDD = 14V
  • 可为4Ω扬声器提供60W输出功率(VPVDD = 19V)
  • 扬声器放大器工作效率:
    • 87% @ 1W (8Ω负载,VPVDD = 12V,VVBAT = 3.8V)
    • 83% @ 1W (4Ω负载,VPVDD = 12V,VVBAT = 3.8V)
    • 83% @ 1W (8Ω负载,VPVDD = 19V,VVBAT = 5.0V)
    • 91% @ 20W(8Ω负载,VPVDD = 19V,VVBAT = 5.0V)
  • EMI抑制可省去D类放大器输出滤波器
  • 扩频调制
  • 开关摆率限制
  • 集成扬声器电流和电压检测,无需外部检测元件
  • 灵活的防掉电引擎
  • I2S/16通道TDM和I2C数字接口
  • 回放支持16、24和32位数据字
  • 为回放和IV检测提供高达192kHz的采样率
  • 动态裕量跟踪保证一致的视听体验
  • 全面的咔嗒/噼噗声抑制
  • 35焊球、WLP封装(0.4mm焊距)
MAX98396
20V、数字输入、DG类放大器,具有I/V检测和防掉电功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

MAX98396EVSYS

MAX98396 评估系统

特性和优点

  • 完备的硬件系统,设置简单、无需工具或特殊设备
  • 评估软件兼容Windows® 7/10,提供易于使用的图形用户界面(GUI)
    • 可完全访问所有硬件寄存器

产品详情

MAX98396评估系统(EV系统)用于评估MAX98396单声道、D类音频放大器,MAX98396具有动态裕量跟踪(DHT)以及时钟和数据监测功能。评估系统包括MAX98396评估板(DEV电路板)、Maxim的音频接口III (AUDINT3)电路板、micro-USB电缆,以及MAX98396评估软件。

建议采用AUDINT3电路板配合DEV电路板一起使用,作为评估系统。MAX98396支持标准I22S、左对齐和TDM数字音频接口,以及用于控制的I2C接口。

除了评估DEV电路板所需的1.8V AVDD电源和1.2V DVDD及DVDDIO电源外,AUDINT3电路板还提供USB至PCM和USB至I2C接口。IC DEV电路板需要两路额外的电源输入:3V至5.5V (VBAT)和3V至20V (PVDD)。图1所示为DEV电路板和AUDINT3电路板细节。

应用

  • 笔记本电脑
  • 便携式扬声器
  • 智能IoT
  • 智能扬声器
  • 条形音箱
  • 平板电脑

MAX98396EVSYS
MAX98396 评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX98396的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论