汽车音频总线 (A2B) 技术
A2B是一种高带宽双向数字音频总线。它能够在很长的距离上(节点间的距离最长达30 m,整个菊花链长度超过300 m,多达17个节点),使用一条非屏蔽双绞线传输I2S/TDM/PDM数据和SPI/I2C控制信息以及时钟和供电信号(高达50W)。它可用作自己内置嵌入式子网的网络,或与其他较长的距离协议结合使用的端点传输总线。时钟在单个A2B网络中的所有节点上同步。所有节点的音频都是同步的。
价值和优势
ADI的A2B数字音频总线解决方案还提供众多的全功能评估系统,可快速完成A2B网络的原型制作并加快早期系统概念验证、测试、验证和调试过程。A2B解决方案无需昂贵的微控制器和外部存储器。该收发器能够通过同一根低成本UTP电缆向远程节点供电,在每个总线供电的从机节点上无需本地电源。A2B可配置为44.1 kHz或48 kHz的帧速率、高达TDM32和高达50 Mbps的带宽。
通过无缝配置和扩展实现快速原型设计
提供出色的音频质量,同时降低系统成本和重量
具有低于50 µs的确定性延迟

解决方案资源
评估版

EVAL-AD2428WB1BZ
由总线供电的A2B®从机模式(I2S/TDM,2个PDM麦克风)

EVAL-AD2428WC1BZ
由总线供电的 A2B® 从机模式(无 I2S/TDM,4 个 PDM 麦克风)

EVAL-AD2428WD1BZ
A2B® 主机或本地电源从机模式(I2S/TDM,3 个 PDM 麦克风)
1 of 5
互动式信号链
点击此部分了解详情

{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}