SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
电源管理:实现可持续创新的关键
在所有应用中,创造一个能耗更低、更可持续解决方案的需求越来越重要。电源半导体是实现该目标的关键。实现更高效率、更小尺寸、更低噪声和更好系统智能的创新将是可持续未来的关键因素。
相关设计工具
LTspice®
LTspice® 是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。LTspice下载中也包括宏模型,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。
信号链电源(SCP)配置器工具
信号链电源(SCP)配置器应用是一款配套软件工具,适合信号链电源系列硬件评估板。该工具适合需要电源信号链但不确定从哪开始的精密仪器仪表、测试与测量系统设计人员。
LTpowerCAD® 和 LTpowerPlanner®
The LTpowerCAD® 设计工具是一款完整的电源设计工具程序,可使用µModule稳压器和许多其他产品(主要是单片式降压型稳压器)显著简化电源设计任务。该工具显示反馈环路波特图的实时结果以及功率级性能。该设计可导出到LTspice仿真电路以便用户进一步验证其设计。
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® 是一个强大的开发环境,支持ADI公司的电源系统管理(PSM)产品,包括PMBus电源系统管理器和集成PSM的DC/DC电源转换器。该软件支持许多不同的任务,包括离线模式(没有硬件)以便构建可在日后保存和重新加载的多芯片配置文件。