信号链电源(SCP)配置器工具
信号链电源(SCP)配置器应用是一款配套软件工具,适合信号链电源系列硬件评估板。该工具适合需要电源信号链但不确定从哪开始的精密仪器仪表、测试与测量系统设计人员。基于输入电压范围、输出电压和预期负载电流值,SCP配置器应用将构建一个“最佳”拓扑,选择最合适的IC并展示如何使用所有相关SCP硬件构建电源树,从而有序进行系统设计。用于灵活系统设计的各种选项包括指定低噪声或双路输出板。该软件不会计算元件值;QuickStart指南“配置”部分介绍了为完全实现SCP配置器创建的设计所需的表格和公式。
查看我们的SCP系列评估板
SCP配置器是一款直观且简单易用的软件工具,通过该工具几乎任何信号链系统设计人员都可以找到ADI电源管理器件的最佳组合,以便开始进行硬件评估。无需电源拓扑专业知识!通过SCP工具完成系统的定制电源架构后,将构建模块组合在一起以创建硬件测试平台。

选择您的输入/输出要求以便快速生成解决方案。

使用SCP构建模块将信号链电源解决方案付诸实践。

轻松生成所有产品的PDF报告。
SCP配置器工具概览
中文技术论坛上的SCP支持
访问 EngineerZone® 中文技术论坛,与我们的SCP专家互动或找到与SCP配置器配套工具工作原理、使用和功能相关的答案,该工具与SCP硬件评估平台配合使用。