概览
设计资源
描述
高级制造、定制生产和成本压力持续推动工厂向更高的生产速度和更高的灵活性方向发展。为满足“不妥协”工厂环境的要求,MAXREFDES71子系统参考设计提供两路高速、高精度、400ksps、16位模拟输入通道和输出通道。所有输入和输出通道支持±10V和±20mA信号,外加20%裕量,为采用电压或电流信号的低、高速系统提供灵活性。
MAXREFDES71#设计使用四片双通道快速建立、高压运算放大器(MAX9633);两片16位500ksps ADC (MAX11166);两片低噪声、快速建立、高精度、16位DAC (MAX5316);两片超高精度4.096V电压基准(MAX6126);七片高速数字隔离器(MAX14850);用于隔离电源的H桥变压器驱动器(MAX13256);以及+18V、-18V、+5V和-1.25V电源轨的稳压器(MAX8719、MAX8881)。通过使用高精度和高速度的元器件,子系统在过程控制应用(例如传感器输入)和控制应用(例如伺服驱动、分解器和编码器)领域都表现良好。
优势和特点
应用
- 工业控制自动化
- 伺服驱动
竞争优势
- 高速
- 高精度
- 低噪声
特征
- 两路独立的模拟输入
- 两路独立的模拟输出
- 电源与数字信号隔离
- 高速400ksps模拟输入采样率
- 高精度16位分辨率
- 电压输出在17µs内稳定到2 LSB之内
- 电流输出在77µs内稳定到2 LSB之内
- 器件驱动器
- C语言源代码示例
- ZedBoard™平台配置文件
- 兼容FMC
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
详情
文件和资源
-
MAXREFDES71 设计文件2021/2/17ZIP26 M
-
UG-5866: MAXREFDES71# ZedBoard Quick Start Guide2014/6/27PDF2M
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。