设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • PCB布局
  • 物料清单
  • 软件文件
下载设计文件 824.85 K

描述

温度是工业过程控制和自动化应用中广泛测量的参数之一。该参考设计提供了完整的信号链解决方案,可与任何类型的RTD(从PT100到PT1000)配合使用。Novato PT100 2线、环路供电智能温度变送器可确保提供低功耗、易于使用、可靠的温度测量解决方案,温度测量范围为-200°C至+850°C,在整个工作范围内的精度优于0.1%或1.0°C,以更准确者为准。

优势和特点

  • 2、3或4线RTD传感器输入
  • 测量温度范围:-200°C至+850°C
  • 工作电压范围:-40℃至+85℃
  • 0.03°C温度分辨率
  • +23°C时量程误差< 0.05%或±0.2°C(以较大者为准)
  • 在工作范围内的量程误差< 0.1%或±1.0°C
  • 电源电压范围:12V至40V
  • 200µA RTD激励电流
  • 自动补偿3线RTD的导线电阻
  • 4–20mA电流环路输出
  • 10Ω至1kΩ环路负载
  • 高速通道可寻址远程传感器(HART)通信协议需要230Ω的最小负载
  • 传感器开路检测
  • NAMUR下限:< 3.2mA
  • NAMUR上限:可编程范围为20.5mA至> 24mA
  • 环路限流器: 30mA ±5mA
  • 兼容HART协议

详情

文件和资源

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。