iCoupler 数字隔离器评估板和用户指南

标准数据隔离器

  • EVAL-ADuMQS: 采用 16 引脚、宽体 SOIC 和 QSOP 封装的 iCoupler®isoPower® 产品评估板
  • EVAL-ADuM1441: ADuM144x 系列微功耗四通道数字隔离器的评估板
  • EVAL-ADuM3481: ADuM348x 系列小型、3.75kV rms 四通道数字隔离器的评估板
  • EVAL-ADuM7643: ADuM764x 系列 1kV rms 六通道数字隔离器的评估板

isoPower: 集成隔离电源

  • EVAL-ADuMQS: 采用 16 引脚、宽体 SOIC 和 QSOP 封装的 iCoupler®isoPower®/sup<> 产品评估板
  • EVAL-ADuM5211: 集成 DC/DC 转换器的 ADuM521x 和 ADuM621x 系列双通道数字隔离器的评估板

隔离式 USB

隔离式栅极驱动器

  • EVAL-ADUM3221A: 隔离式 4 A 双通道栅极驱动器 ADuM3220 和 ADuM3221 的评估板
  • EVAL-ADUM3223A: 3kV rms、4 A 输出隔离式半桥栅极驱动器 AduM3223 的评估板
  • EVAL-ADUM4223A: 5kV rms、4 A 输出隔离式半桥栅极驱动器 ADUM4223 的评估板

线性隔离器

隔离式开关稳压器

  • EVAL-ADUM3070: 集成反馈功能的隔离式开关稳压器 AduM3070 的评估板
  • EVAL-ADUM3471: 集成四通道数字隔离器的ADuM347x系列2.5kV rms隔离式开关稳压器的评估板
  • EVAL-ADUM4070: 集成反馈功能的 5 kV rms 隔离式开关稳压器 ADuM4070 的评估板
  • EVAL-ADuM4471: 集成四通道数字隔离器的 ADuM447x 系列 5kV rms 隔离式开关稳压器的评估板

ezLINX™ 隔离式接口开发环境

  • ezLINX™: 高性价比、即插即用的评估方法,支持八个物理层评估,符合数字隔离通信标准。