概览

产品详情

演示电路SCP-LT8609S-BEVALZ是一款42V、2A/3A峰值微功耗同步降压型稳压器,内置LT8609S。该演示板配置可通过5.5V至42V输入提供5V输出。

如信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他SCP板以形成完整的信号链电源系统,从而快速评估低功耗信号链。如需评估此板,需要一些通用SCP硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

如需正确评估SCP系列演示板,需要SCP配置器配套软件。SCP配置器可帮助您选择合适的电路板和拓扑进行设计。

请注意,该演示手册不包含与LT8609S操作和配置有关的详细信息。有关器件的完整说明,请参阅LT8609S数据手册。

软件

设计工具

Signal Chain Power (SCP) Configurator Tool
The Signal Chain Power (SCP) Configurator application is a companion software tool for the Signal Chain Power series of hardware evaluation boards.

硬件 (7)

延长板

Adapter

Breakout Boards