概览

产品详情

演示电路 SCP-LT3094-EVALZ 采用了 LT3094,这是一种超低噪声、超高电源电压抑制比 (PSRR)、负低压差(LDO)的稳压器。该板可在 -3.8V 至 -20V 的输入范围内工作,并可提供高达 500mA 的输出电流。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT3094 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT3094 数据手册。

软件

设计工具

Signal Chain Power (SCP) Configurator Tool
The Signal Chain Power (SCP) Configurator application is a companion software tool for the Signal Chain Power series of hardware evaluation boards.

硬件 (7)

延长板

Adapter

Breakout Boards