概览
优势和特点
- 用于评估MAX86178的便利平台
- 易于接触测试点
- 实时监控和绘图
- 数据记录功能
- Bluetooth® LE
- 兼容Windows® 10的GUI软件
- 便于进行IEC 60601-2-47合规性测试
产品详情
MAX86178评估套件(EV套件)提供平台来评估具有光电容积脉搏波(PPG)、心电图(ECG)和生物阻抗(BioZ)测量功能的MAX86178的功能和特性。该评估套件能够采用灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速学习如何配置和优化他们应用中的MAX86178。
MAX86178是一款完整的PPG、ECG和BioZ模拟前端解决方案,由两个光学读出通道、一个单导联ECG通道和一个BioZ通道(支持四极性和双极性电极配置)组成,所有这些通道能同时运行。光学读出通道支持多达6个LED和4个光学二极管输入。BioZ通道支持多种激励模式:方波灌电流/拉电流、正弦波电流、正弦波电压,以及方波电压,可采用多种频率来支持多种BioZ应用。
MAX86178评估套件包含两块电路板。MAXSENSORBLE_EVKIT_B是微控制器(MCU)板,MAX86178_EVKIT_C则是包含MAX86178的传感器板。为了使能PPG和ECG测量功能,该传感器板还包含3个LED(红色、绿色和红外光)、3个独立的光电二极管(Vishay VEMD8080),以及ECG和BioZ通道上的组件配置。该评估套件可以使用USB-C至USB-A电缆连接至PC,由PC供电,或者由LiPo电池供电。该评估套件配备最新固件,但集成MAXDAP-TYPE-C可编程电路板,以防需要更换固件。
应用
- 便携式心率监护仪
- 心阻抗图/血液动力学监护仪
- 脉搏波到达时间(PAT)、脉搏波行进时间(PTT)、脉搏波传播速度(PWV)评估
- 脉搏血氧仪设备
- 单频率和多频率生物阻抗分析
- 智能服装应用
- 可穿戴式生命体征监护仪
技术与领域
相关产品
包装内含
- MAXSENSORBLE_EVKIT_B微控制器板
- MAX86178_EVKIT_C传感器板
- Cypress USB蓝牙LE加密狗CY5677
- 105mAh时锂离子电池LP-401230
- USB-C到USB-A电缆
- MAXDAP-TYPE-C编程器板
- Micro-USB B到USB-A电缆
- 六电极电缆
使用入门
如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA,请 点击此处。
系统需求
- MAX86178电动汽车套件
- Cypress USB蓝牙LE加密狗CY5677
- USB-C到USB-A电缆
- 带USB端口的Windows PC
- 105mAh时锂离子电池LP-401230
- Microsoft.NET框架4.7.2或更高版本
文档
-
MAX86178 Evaluation Kit (Rev. 5)2024/5/16PDF324 K