概览
优势和特点
- 用于评估MAX86176的便利平台
- 易于接触测试点
- 实时监控和绘图
- 数据记录功能
- Bluetooth™ LE
- 兼容Windows® 10的GUI软件
- 便于进行IEC 60601-2-47合规性测试
如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。
要申请获取NDA,请点击此处。
产品详情
MAX86176评估套件(EV套件)提供平台来评估具有光电容积脉搏波(PPG)和心电图(ECG)测量功能的MAX86176的功能和特性。该评估套件能够采用灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速学习如何配置和优化他们应用中的MAX86176。
MAX86176是一款完整的PPG和ECG模拟前端解决方案,由两个光学读出通道和一个单导联ECG通道组成,这些通道能同时运行。光学读出通道支持多达6个LED和4个光学二极管输入。
MAX86176评估套件包含两块电路板。MAXSENSORBLE_EVKIT_B是微控制器(MCU)板,MAX86176_EVKIT_A则是包含MAX86176的传感器板。为了使能PPG和ECG测量功能,该传感器板还包含3个LED(红色、绿色和红外光)、3个独立的光电二极管(Vishay VEMD8080)、3 LED、1个光电二极管模块(Osram SFH7050),以及ECG通道上的组件配置。该评估套件可以使用USB-C至USB-A电缆连接至PC,由PC供电,或者由LiPo电池供电。该评估套件使用Windows自带的Bluetooth® (Win BLE)与MAX86176GUI(已安装在用户系统中)通信。该评估套件配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要更换固件。
应用
- PPG (MAX86176):适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备,具有临床准确性
- PPG (MAX86176):适合手腕、手指、耳朵和其他位置
- PPG (MAX86176):提供优化性能,用于检测心率、氧饱和度(SpO2)、肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2),以及人体的水合作用
- ECG (MAX86176/MAX30005): 单导联事件监测器,用于心房颤动(AFib)和其他心律失常检测
- ECG (MAX86176/MAX30005):单导联无线贴片,用于居家/医院内监测
- ECG (MAX86176/MAX30005):胸带心率监测器,用于健身应用
- ECG (MAX86176/MAX30005): 生物特征验证和ECG按需诊断应用
- PPG-ECG SYNC (MAX86176):完全同步的PPG和ECG信号路径,用于进行PTT测量
文档
-
MAX86176EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/22ZIP1 M