概览
优势和特点
- 评估采用6引脚WLP封装的MAX38640/1/2/3 A/B IC家族
- 1.8V至5.5V输入电压范围
- 0.7V至3.3V可配置输出电压
- 高达175mA/350mA/700mA输出电流
- 经过验证的2层1oz铜PCB布局
- 演示结构紧凑的方案尺寸
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX38640评估套件(EV kit)评估MAX38640/1/2/3 A/B IC家族超低静态电流降压型DC-DC转换器,器件采用晶圆级封装(WLP)。评估套件工作在1.8V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节的0.7V至3.3V输出电压。评估套件提供高达175mA/350mA/700mA电流,取决于输入电压与输出电压比。
评估套件已安装MAX38640AENT+。
文档
-
MAX38640EVKIT-WLP BOM2023/5/22PDF20K
-
MAX38640EVKIT#WLP ODB File - Design Files2022/10/10TGZ870K