概览

优势和特点

  • MAX32666微控制器
    • 双核Arm Cortex-M4F,96MHz
    • 1MB闪存
    • 560KB SRAM
    • 3 x 16KB缓存
    • 蓝牙5低功耗无线电
    • 高速USB 2.0
    • 三个QSPI主机/从机
    • 三个I2C主机/从机
    • 三个UARTS
    • SD/SDIO 3.0
    • 1-Wire®主机
    • 48 个 GPIO
    • 8输入、10位ADC
  • MAX1555 1节锂离子电池充电器
    • 通过USB充电
    • 片内限热
    • 充电状态指示器
  • 扩展连接
    • 试验板兼容接头
    • 10引脚Cortex调试接头
    • Micro USB连接器
    • Micro SD卡连接器
  • 集成外设
    • RGB指示灯LED
    • 用户按钮
    • 6轴加速度计/陀螺仪
    • 蓝牙表贴天线
  • SWD/MAXDAP调试接口
    • 拖放式编程
    • SWD调试器
    • 虚拟UART控制台

产品详情

MAX32666FTHR板是一个快速开发平台,可帮助工程师使用带FPU的MAX32666 Arm® Cortex®-M4处理器快速实现电池优化的Bluetooth® 5解决方案该电路板还包括用于电池管理的MAX1555 1节锂离子电池充电器。0.9 x 2.0英寸小尺寸双排接头与试验板和现成的外设扩展板兼容。该电路板还包括各种外设,如micro SD卡连接器、6轴加速度计/陀螺仪、RGB指示灯LED和按钮。这是一个功率优化的灵活平台,方便进行快速概念验证和早期软件开发,从而加快产品上市。

应用

  • 互联家居
  • 游戏设备
  • 可听戴设备
  • 工业传感器
  • 支付/健身/医疗可穿戴设备
  • 远程医疗