概览
优势和特点
- 蓝牙SMA连接器,带有2.4GHz铰链式鞭状天线
- 1.28in 128 × 128单色TFT显示屏
- 64MB XIP闪存
- 1MB XIP RAM
- 立体声音频编解码器,带有线入和线出3.5mm插孔
- 数字音频麦克风
- USB 2.0 Micro B接口
- USB 2.0 Micro B至串行UART
- 利用跳线可选择UART1和UART2
- Micro SD卡接口
- 可通过0.1in连接头访问选择GPIO
- 通过0.1in连接头访问8个模拟输入
- Arm®或SWD JTAG 20引脚连接头
- 1-Wire RJ11端口
- MAX32665可由纽扣电池独立供电
- 通过任一USB端口为电路板供电
- 通过跳线对全部IC电压轨进行测量
- 板载1.8V和3.3V调节器
- 2个通用LED和2个通用按键开关
产品详情
MAX32665/MAX32666评估套件提供评估MAX32665/MAX32666能力的平台,器件为高效Arm®微控制器和音频DSP,适用于可穿戴和耳戴式设备应用。
这些评估套件可评估所有型号的CTBGA IC。带有插座的套件可用于评估安全IC,直接贴装的套件可用于评估非安全IC。
应用
- 联网家居
- 游戏设备
- 耳戴式设备
- 工业传感器
- 支付/健身/医疗可穿戴设备
- 远程医疗
文档
-
MAX32665EVKIT-MAX32666EVKIT: Evaluation Kit for the MAX32665/MAX32666/MAX32667/MAX32668 Data Sheet (Rev. 5)2021/4/15PDF3M
-
UG-6245: Getting Started with Eclipse2016/5/24PDF787K
-
MAX32666EVKIT Gerber File - Design Files2023/11/6ZIP672K