概览
优势和特点
- 带SMA接口,用于连接外部蓝牙天线
- 立体声音频编解码器,带有线入和线出3.5mm插孔
- 数字麦克风
- 320 x 240彩色TFT电阻式触摸屏,带有SPI接口
- 128Mb Quad SPI闪存
- USB 2.0 Micro-B至串行UART
- 通过板载跳线可选择UART0和LPUART接口
- 可通过0.1in连接头访问所有GPIO
- 通过0.1in连接头访问8路模拟输入
- 10引脚SWD和RV JTAG连接器
- 电路板由USB端口供电
- 板载1.8V和3.3V LDO稳压器
- MAX32655可由纽扣电池独立供电
- 通过跳线对全部IC电压轨进行各种测量
- 2个通用LED和2个通用按键开关
产品详情
MAX32655评估套件(EV kit)提供MAX32655微控制器的评估平台,该器件为先进的片上系统(SoC)。板载器件具有Arm® Cortex®-M4F CPU,用于支持复杂功能和算法的高效计算。器件还集成了电源管理(SIMO)和最新一代的Bluetooth® 5.0低功耗(Bluetooth LE)、长距离无线通信功能,理想用于可穿戴和耳戴式应用。
应用
- 资产跟踪
- 健身/健康和医疗可穿戴设备
- 耳戴式设备
- 工业传感器
- 无线计算机外设和I/O设备
文档
-
MAX32655EVKIT: Evaluation Kit for the MAX32655 Data Sheet (Rev. 3)2022/5/25PDF899K
-
MAX32655EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/27ZIP636K