概览

优势和特点

  • 集成FPU的MAX32650 Arm® Cortex®-M4处理器
    • 120MHz内核速度
    • 3MB内部闪存,1MB内部SRAM
    • 在1.1V时缓存执行的电流为104µW/MHz
    • 240Mbps SDHC/eMMC/SDIO/microSD接口
    • 多达105个GPIO
    • SmartDMA通过可编程数据处理提供后台存储器传输
  • 电池连接器和充电电路
  • Micro-SD卡接口
  • USB 2.0全速器件接口
  • MAX11261 6通道、24位、16ksps、ADC
  • 兼容Adafruit® Feather板

产品详情

MAX32650FTHR评估套件提供了一个平台,用于评估专为高性能电池供电应用设计的MAX32650超低功耗存储器可扩展微控制器的功能。

应用

  • 工业传感器、物联网
  • 运动手表、健身监护仪
  • 可穿戴医疗贴片、便携式医疗设备