概览
优势和特点
- 提供兼容 Windows® 7、Windows 8/8.1和Windows 10的软件
产品详情
MAX31875评估套件(EV套件)用于演示MAX31875,这是一款精度为±2°C的本地温度传感器,带 I2C/SMBus 接口。该评估套件内含一个图形用户界面(GUI),可通过 I2C 与板载主控IC进行通信。
MAX31875评估套件已安装MAX31875ROTZS+。
应用
- 电池供电设备
- 数据通信设备
- 手持式电子设备
- 工业设备
- 服务器
文档
-
MAX31875EVKIT: Evaluation Kit for the MAX31875 Data Sheet (Rev. 0)2017/8/31PDF1M
-
MAX31875EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ3M