概览
优势和特点
- 轻松评估MAX31091
- +3.3V单电源供电
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX31091评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX31091汽车温度范围扩频EconOscillator™。该评估套件采用3.3V单电源供电。该评估套件还提供接头引脚来控制抖动百分比(无抖动、1%、2%和4%)。提供了用于时钟输出的SMA连接器,以方便连接测试设备。
应用
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)
- 车载信息娱乐系统
- 发动机控制单元(ECU)仪表
- 导航
文档
-
MAX31091EVKIT: Evaluation Kit for the MAX31091 Data Sheet (Rev. 0)2017/6/5PDF579K