概览
优势和特点
- 灵活的PCB设计
- 低热质量,具有快速响应时间
- 远离额外电路检测温度
- 易于接触测试点
- 装配完成且经过测试
- Windows® 10兼容软件
产品详情
MAX30207评估(EV)系统提供了单个平台来评估+/-0.1°C精确温度传感器MAX30207。该EV系统集成了两个通过接头连接的电路板:MAX32630FTHR微控制器板和MAX30207_INTERFACE_EVKIT板。该EV系统还包含用于安装MAX30207 IC的MAX30207_SENSOR_FLEX_EVKIT柔性模块。MAX32630FTHR包含必要的固件,可使用PC GUI程序并向MAX30207接口板供电。MAX30207接口板预装了跳线,以便可快速评估MAX30207。
应用
- 物联网(IoT)传感器
- 医用温度计
- 可穿戴式体温监测器
文档
-
MAX30207EVSYS: Evaluation System for the MAX30207 Data Sheet (Rev. 1)2021/12/10PDF1M
-
MAX30207EVSYS ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M