概览

优势和特点

  • 用于评估MAX30005的便利平台
  • 易于接触测试点
  • 实时监控和绘图
  • 数据记录功能
  • 低功耗蓝牙
  • 兼容Windows® 10的GUI软件
  • 便于进行IEC 60601-2-47合规性测试

产品详情

MAX30005评估套件(EV套件)提供了一个评估MAX30005心电图(ECG)测量功能和特性的平台。该评估套件包含灵活的硬件和软件配置,可帮助用户快速了解如何针对自己的应用配置和优化MAX30005。MAX30005是一个具有单导联ECG通道的完整ECG模拟前端解决方案,配备EMI滤波、内部导联偏置、AC和DC导联脱离检测、超低功耗导联检测、校准电压和右腿驱动功能。

MAX30005评估套件包含两块电路板;MAXSENSORBLE_EVKIT_B是微控制器(MCU)板,MAX30005_EVKIT_B则是包含MAX30005的传感器板。该评估套件可以使用USB-C至USB-A电缆连接至PC,由PC供电,或者由Li-Po电池供电。该评估套件通过Bluetooth® (WIN BLE)与MAX86176_MAX30005 GUI(应安装在用户系统中)进行通信。该评估套件配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要更换固件。

MAX30005 EVK PCB旨在为MAX30005演示提供充分的灵活性。由于具有这种灵活性,MAX30005在该PCB上运行时可能无法达到数据手册中的所有性能规格。

 

应用

  • PPG (MAX86176): 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备,具有临床准确性
  • PPG (MAX86176): 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
  • PPG (MAX86176): 提供优化性能,用于检测心率、氧饱和度(SpO2)、肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2),以及人体的水合作用
  • ECG (MAX86176/MAX30005): 单导联事件监测器,用于心房颤动(AFib)和其他心律失常检测
  • ECG (MAX86176/MAX30005): 单导联无线贴片,用于居家/医院内监测
  • ECG (MAX86176/MAX30005): 胸带心率监测器,用于健身应用
  • ECG (MAX86176/MAX30005): 生物特征验证和ECG按需诊断应用
  • PPG-ECG SYNC (MAX86176): 完全同步的PPG和ECG信号路径,用于进行PTT测量

文档