概览
优势和特点
- 高功率密度和效率
- 智能功率级支持
- 集成输出电流监视器
- 16 相 N+M 双回路多相架构
- 高速数字接口
- PWMVID 和 AVSBus 支持
- 通过 PMBus 进行遥测
- 数字可编程配置
- 输入电压、电流和功率监控
- 功率级温度监控和报告
- 故障、命令和数据记录(黑匣子功能)
- 数字 GPIO(OCP、OTW、VR 稳定指示器)
- 高级电源管理
- 瞬态期间正交电流再平衡,以实现相电流平衡
- 可编程相位触发顺序
- 保护特性
- 输入和偏置电源欠压保护
- 过流保护
- 密码保护
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX2081600D 评估套件 (EV kit) 是完全组装且经过测试的表面贴装子板,包含插入兼容主板时评估 MAX20816 所需的所有元件。
MAX20816 是一款 PMBus™ 兼容的多相电压调节器控制器,适用于低压大电流 AI 应用。该双环路控制器总共支持 16 个相,具有独立的脉冲宽度调制 (PWM) 控制信号和电流检测信号。使用 PMBus 设置每个输出轨的相位配置,以匹配主板的配置。该 IC 采用 56 针、7mm x 7mm TQFN 封装。
基于 Windows® 的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件配合使用,可从 ADI 公司网站的评估硬件 & 软件页面的评估 & 开发平台部分中下载。使用评估套件软件需要 Windows 10 或更新的 Windows 操作系统。