概览

优势和特点

  • 宽输入电压范围:2.7V至16V
  • 输出电压范围:0.4V至5.8V
  • 可选:开关频率、OCP阈值、DEM功能、DCM模式、电压环路增益和PMBus地址
  • 高效率和电源密度
  • 元件数量少
  • 经过验证的PCB布局
  • 基本功能装配完成且经过测试

产品详情

MAX20815评估套件(EV套件)是一款参考设计平台,用于评估MAX20815,MAX20815是一款单路输出、全集成、高效降压型DC-DC开关稳压器,具有PMBus接口。MAX20815有一个内部1.8V LDO输出,为栅极驱动器(VCC)和内部电路(AVDD)供电。该器件还包含可选的LDO输入引脚(LDOIN),可以连接2.5V至5.5V偏置输入电源来实现更高效率。该评估套件能够为负载提供高达15A的电流。该评估套件是一个装配完成且经过测试的多层PCB,用于实现高效率和高功率密度解决方案。

通过选择关键转换器配置参数作用于两个外部电阻,可实现设计灵活性,以满足多种应用场景的要求。

详细的描述、特性、优点和参数信息,请参考MAX20815 IC数据手册。

系统需求

  • MAX20815评估套件
  • MAX20815评估套件数据手册(本文档)
  • 2.7V至16V电源,可选3.3V外部电源
  • 0至15A负载
  • 数字万用表
  • 示波器和探头
  • 带备用USB端口的Windows PC
  • MAXPOWERTOOL002 USB转SMBus接口(单独订购)
  • Maxim Digital PowerTool GUI软件