概览
优势和特点
- 2.7V 至 16V 输入电压范围
- 0.5V 至 5.8V 输出电压范围
- 500kHz 至 3.0MHz 开关频率范围
- 高效率和电源密度
- 元件数量少
- 优化了性能
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX20807 评估套件(EV kit)是一款参考平台,用于评估 MAX20807 紧凑、低成本、全集成、高效率、降压 DC-DC 开关调节器 IC。该 IC 采用 14 针、3.0mm x 2.5mm FC2QFN 封装。该评估板可提供高达 8A 的负载电流。有关更多详细信息,请参阅 MAX20807 IC 数据手册。
该 EV 套件包含全面装配并经过测试的 MAX20807 PCB。其中包括跳线针、测试点和输入/输出连接器,可在广泛的应用中提供灵活、方便的使用。
使用入门
- MAX20807 EV 套件
- 2.7V 至 16V 电源
- 0 至 8A 负载
- 数字电压表
- 示波器和探头
文档
-
MAX20807EVKIT User Guide (Rev. 0)2025/1/2PDF1 M