概览

优势和特点

  • USB电源选项
  • 配置灵活
  • 板载LED吸电流和电池仿真
  • 用于输出电压测量的检测测试点
  • 用于触觉波形测量的滤波器测试点
  • 兼容Windows® 8/Windows 10的GUI软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20360评估套件(EV套件)是一个装配完善且经过测试的电路板,旨在演示MAX20360超低功耗可穿戴电源管理集成电路(PMIC)。MAX20360包含降压、升压、降压-升压和线性稳压器等电压调节器,以及具备电池密封件、充电器、电源路径和电池电量计的完整电池管理解决方案。

该器件可通过I2C接口进行配置,此接口能够对多种功能进行编程并读取器件状态。该评估套件GUI应用向MAXPICO2PMB#适配器板发送命令以配置器件。

MAX20360EVKIT#没有采集器特性。MAX20360HEVKIT#已启用采集器特性,可连接至MAX20361EVKIT#,以评估两个器件之间的交互。

 

应用

  • 物联网(IoT)
  • 可穿戴设备

工具及仿真模型