概览
优势和特点
- 3V 至 80V 输入电压范围
- 如果使用反向保护 FET,则为 3V 至 75V
- 3% 精确电流监测
- 可编程电流限制响应
- 反向电压/电流保护
- 失地保护
- 6% 精确功率限制(输入或输出)
- 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
- 23 引脚 4.5mm x 5.75mm FC2QFN 封装
产品详情
MAX17617AEVKIT# 评估套件 (EV kit) 具有 MAX17617A 电子保险丝 (eFuse),工作电压为 5V 至 28V,具有 2A 自动重试电流限制。3.3V 降压调节器为上拉电阻和逻辑提供电压,以运行电路板上的指示灯 LED。该板还包括一个额外的外部 N 沟道场效应晶体管 (FET),用于反向传导保护。
使用入门
所需设备
- 30V 直流电源,最低电流 2A
- 可调负载(0A–3A)
- 数字万用表 (DMMs)
文档
-
MAX17617AEVKIT - Schematic2025/1/22PDF171 K
-
MAX17617AEVKIT Design Files2025/1/22ZIP3 M