概览
优势和特点
- ModelGauge m5算法
- 充电、监测和保护单节电池
- 板载完整保护方案用于评估
- 默认硬件的电池电压(VBATT)范围为+2.16V至+4.9V
- 高达5.7V输入电压
- 默认电流范围为-5A (放电)至+2.56A (充电),10mΩ检测电阻(通过改为较小的检测电阻,可支持更高电流)
- 2个热敏电阻测量
- 板载I2C通信接口,内置MAXUSB接口
- Windows 7或更高版本兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17330评估套件为完全装配并经过测试的表贴PCB,评估独立充电器、电量计IC,器件具有保护器和可选的SHA-256安全认证,适用于单节锂离子/聚合物电池。
MAX17330评估套件包括集成I2C接口的IC评估板和USB micro-B电缆。提供配合评估套件使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站的MAX17330产品页的“设计资源”标签页下载。评估套件GUI软件可兼容Windows 7或更高版本的Windows操作系统。
应用
- 双屏智能手机、平板电脑
- 手持式无线电、计算机、附件
- 耳戴式、可穿戴设备、智能手表
- 家居/楼宇自动化、传感器、摄像机
- 医疗设备、健康和健身监测仪
- 并联电池AR/VR系统
- 智能电池和混合超级电容电池
- USB PPS和直接充电
文档
-
MAX17330X2EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17330 Data Sheet (Rev. 0)2021/6/15PDF8M
-
MAX17330X2EVKIT ODB File - Design Files2023/6/21ZIP1 M