概览
优势和特点
- 一块板上集成两个独立电路
- 评估采用6引脚µDFN封装的MAX17220–MAX17225 IC系列
- 评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX17220–MAX17225 IC系列
- 输入范围:400mV至5.5V
- 1.8V至5V可配置输出电压,步长为100mV
- 输出电流高达100mA/225mA/425mA
- 经过验证的双层1oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完善且经过测试
产品详情
MAX17225评估套件(EV套件)用于评估MAX17220–MAX17225 IC系列超低静态电流升压型DC-DC转换器。MAX17225评估套件具有两个独立的电路,用于评估MAX17220–MAX17225系列的两个不同IC封装。评估套件的两个电路均在400mV至5.5V输入电压范围内工作,具体取决于负载,在3kΩ负载条件下,启动电压为0.88V(典型值)。每个电路的输出电压可通过电阻在1.8V至5V之间配置,步长为100mV。
该评估套件已安装MAX17225ELT+和MAX17225ENT+。
应用
- 电池供电医疗设备
- 低功耗无线通信产品
- 光学心率监测(OHRM) LED驱动器
- 原电池便携系统
- 二次电池便携系统
- null
- 微小、低功耗IoT传感器
- 可穿戴设备
文档
-
MAX17225EVKIT ODB Files - Design Files2023/5/26ZIP899K
-
MAX17225EVKIT BOM2023/5/19PDF41K
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17222EVKIT
eesim-max17222evkit