概览

优势和特点

  • 一块板上集成两个独立电路
    • 评估采用6引脚µDFN封装的MAX17220–MAX17225 IC系列
    • 评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX17220–MAX17225 IC系列
  • 输入范围:400mV至5.5V
  • 1.8V至5V可配置输出电压,步长为100mV
  • 输出电流高达100mA/225mA/425mA
  • 经过验证的双层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完善且经过测试

产品详情

MAX17225评估套件(EV套件)用于评估MAX17220–MAX17223 IC系列超低静态电流升压型DC-DC转换器。MAX17223评估套件具有两个独立的电路,用于评估MAX17220–MAX17225系列的两个不同IC封装。评估套件的两个电路均在400mV至5.5V输入电压范围内工作,具体取决于负载,在3kΩ负载条件下,启动电压为0.88V(典型值)。每个电路的输出电压可通过电阻在1.8V至5V之间配置,步长为100mV。

该评估套件已安装了MAX17223ELT+和MAX17223ENT+。

 

应用

  • 电池供电医疗设备
  • 低功耗无线通信产品
  • 光学心率监测(OHRM) LED驱动器
  • 原电池便携式系统
  • 二次电池便携式系统
  • 用于实时时钟(RTC)/报警器的超级电容器备用电源
  • 小型低功耗物联网传感器
  • 可穿戴设备

工具及仿真模型

EE-Sim