概览

优势和特点

  • -42V至+65V保护电压范围
  • 工作电压范围:3V至50V
  • 用于可选TVS二极管的PCB焊盘
  • 经过验证的双层2oz铜基PCB布局
  • 汽车应用温度范围:–40°C和+125°C
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1673评估套件(EV套件)可用于评估MAX16173,这是一款汽车保护IC,具有高达250kHz的有源整流功能,采用10引脚TDFN封装。提供有若干测试点以进行器件评估。该评估套件已装配完成且在-40°C至+125°C的汽车温度范围内经过测试,并已安装MAX16173ATB。

 

应用

  • 汽车电源系统
  • 网络电信电源系统
  • RAID系统
  • 服务器