概览
优势和特点
- 双电路
- 全特性方案(-60V至+90V)
- 最少器件引脚方案(0至+60V)
- 可靠的电池反向保护(图1)
- 正向输入电压保护范围扩展至超过+90V (图1)
- 可调整欠压和过压门限
- 可调整欠压设置为8V
- 可调整过压设置为13.2V
- 使能输入/Flag输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX16126/MAX16127评估板(EV kit)用于演示汽车应用中的高压过压保护器MAX16126/MAX16127,汽车应用必须能够承受抛负载和高压瞬态电压。完全组装并经过测试的表面贴评估板提供两种电路:一种全功能方案,一种最少器件引脚电路。全功能方案用于演示器件的所有特性并允许-60V至+90V保护,超出3V至30V工作范围。最少器件引脚方案提供了低成本选择,采用小型3A、双路MOSFET,并将电压范围减小为0至+60V。